FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne HU-SCU-DXF-SMF.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-SMF.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-SMF.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-SMF.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-SMF.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-SMF.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-SMF.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-SMF.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-SMF.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-SMF.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-SMF.
Cette image concerne HU-SCU-DXF-SMF.

Adaptateur/Coupleur de Fibre Optique Plastique SC/UPC vers SC/UPC Duplex OS2 avec Bride (10pcs/paquet)

#76113
#76113

Manchon en Céramique de Zircone RoHS & REACH & WEEE

7,90 € HT
FS P/N: HU-SCU-DXF-SMF
9,48 € TTC
FS P/N: HU-SCU-DXF-SMF
11.9K Vendus
3 Commentaires
7 Questions
43 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
113 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
46 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

SC/UPC vers SC/UPC Monomode Duplex Adaptateurs à Fibre Optique, Perte d'Insertion de 0,2dB

L'adaptateur à fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit dispositif qui est conçu pour terminer ou relier les câbles à fibre optique ou les connecteurs à fibre optique entre deux lignes à fibre optique.

En liant deux connecteurs précisément, les adaptateurs à fibre optique permettent de transmettre les sources lumineuses au maximum et de réduire la perte autant que possible. Dans le même temps, les adaptateurs à fibre optique disposent d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une reproductibilité. FS.COM fournit une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, y compris l'adaptateur à fibre optique hybride spécial mâle vers femelle.

Spécifications
Type de Connecteur
SC-SC
Type de Boîtier
Duplex
Type de Polissage
UPC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Pleine
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Couleur
Bleu
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Quantité de Paquet
10
État de Conformité à RoHS
Conforme
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Extension de la Connexion Fibre avec des Adaptateurs

Grâce à des composants de haute précision et à une conception sans outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer à distance par le biais d'une connexion directe avec la ligne à fibre optique.

Clips en Acier Inoxydable

Permet une installation facile, sans outil, par encliquetage

Capuchon Anti-poussière de Protection

Protège l'adaptateur de la poussière et le garde propre

Manchon en Céramique de Zircone

Faible perte d'insertion avec un alignement de haute précision

Les Adaptateurs à Code Couleur Simplifient la Gestion des Fibres

Les couleurs du boîtier de l'adaptateur suivent le schéma d'identification des couleurs suggéré par la norme TIA/EIA-568-C.3, aidant ainsi les techniciens à mieux gérer les câbles et à réduire les erreurs humaines.

Spécifications

SC/UPC vers SC/UPC Monomode Duplex Adaptateurs à Fibre Optique, Perte d'Insertion de 0,2dB

L'adaptateur à fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit dispositif qui est conçu pour terminer ou relier les câbles à fibre optique ou les connecteurs à fibre optique entre deux lignes à fibre optique.

En liant deux connecteurs précisément, les adaptateurs à fibre optique permettent de transmettre les sources lumineuses au maximum et de réduire la perte autant que possible. Dans le même temps, les adaptateurs à fibre optique disposent d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une reproductibilité. FS.COM fournit une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, y compris l'adaptateur à fibre optique hybride spécial mâle vers femelle.

Spécifications
Type de Connecteur
SC-SC
Type de Boîtier
Duplex
Type de Polissage
UPC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Pleine
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Couleur
Bleu
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Quantité de Paquet
10
État de Conformité à RoHS
Conforme
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Extension de la Connexion Fibre avec des Adaptateurs

Grâce à des composants de haute précision et à une conception sans outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer à distance par le biais d'une connexion directe avec la ligne à fibre optique.

Clips en Acier Inoxydable

Permet une installation facile, sans outil, par encliquetage

Capuchon Anti-poussière de Protection

Protège l'adaptateur de la poussière et le garde propre

Manchon en Céramique de Zircone

Faible perte d'insertion avec un alignement de haute précision

Les Adaptateurs à Code Couleur Simplifient la Gestion des Fibres

Les couleurs du boîtier de l'adaptateur suivent le schéma d'identification des couleurs suggéré par la norme TIA/EIA-568-C.3, aidant ainsi les techniciens à mieux gérer les câbles et à réduire les erreurs humaines.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

7,90 € HT

9,48 € TTC

43 en Entrepôt en Allemagne
113 en Entrepôt International