FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SFPP-PC005.
Cette image concerne SFPP-PC005.
Cette image concerne SFPP-PC005.
Cette image concerne SFPP-PC005.
Cette image concerne SFPP-PC005.
Cette image concerne SFPP-PC005.
Cette image concerne SFPP-PC005.
Cette image concerne SFPP-PC005.
Cette image concerne SFPP-PC005.
Cette image concerne SFPP-PC005.
Cette image concerne SFPP-PC005.
Cette image concerne SFPP-PC005.
Cette image concerne SFPP-PC005.
Cette image concerne SFPP-PC005.

0,5m (2ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif SFP+ 10G

Hot #74616
Hot #74616

≤0.1W 23mm 30AWG Twinax

13,20 € TTC
FS P/N: SFPP-PC005
21.1K Vendus
2.2K Commentaires
27 Questions
1649 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 juin, 2024
339 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 01 juill., 2024
180 en Transit, Recevez-le avant 06 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Essai Gratuit du Produit
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Générique Compatible Câble Twinax DAC SFP+ 10G (0,5 mètre, Passif, SFP+ vers SFP+, 30AWG)

Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif SFP+ 10G est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 10GBASE. Ce câble est conforme aux normes IEEE 802.3, SFF-8431 et SFP+ MSA. Grâce à ces caractéristiques, ce câble twinax en cuivre à attache directe, facile à installer, à haut débit et rentable, convient à la connectivité à courte distance dans un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.

Remarque : FS Box ne prend pas actuellement en charge le changement de la compatibilité H3C et HPE pour les câbles DAC.

Spécifications
Numéro de Référence
SFPP-PC005
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
SFP+ vers SFP+
Débit de Données Maxi.
10Gbps
Rayon de Courbure Minimum
23mm
Fil AWG
30AWG par défaut, 24AWG pour option
Longueur de Câble
0.5m (1.64ft)
Matériaux de Gaine
PVC (OFNR)
Type de Câble
Twinax Passif
Température
0 à 70°C (32 à 158°F)
Consommation d'Énergie
≤0.1W
Alimentation Électrique
3.3V
Protocoles
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Garantie
5 Ans

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour une Économie d'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 100 Gigabits entre des ports SFP+ 100G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
<0.5W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
23mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau( Prolabs)

FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (27)D-Link Series (2)Mikrotik Series (2)Application (1)Cable Length (1)Compatibility (1)Connection (1)ConnectX Series (1)Dual Compatibility (1)Intel X520 (1)Product Recommendation (1)QLogic Cards (1)QNAP Series (1)Ubiquiti Series (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
4.8
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
1906
256
61
0
3

H***e

France

02/06/2024
5.0
Produit utilisé avec des cartes Intel X520-DA1/DA2. Fonctionne parfaitement.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

B***g

Netherlands

20/05/2024
5.0
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

L***s

United States

02/05/2024
5.0
Product works really well.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation