FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne GJPFJV-OM4-12FP.
Cette image concerne GJPFJV-OM4-12FP.
Cette image concerne GJPFJV-OM4-12FP.
Cette image concerne GJPFJV-OM4-12FP.
Cette image concerne GJPFJV-OM4-12FP.
Cette image concerne GJPFJV-OM4-12FP.

Câble de Distribution à Structure Serrée pour Intérieur Non-unifié, 0,001km 12 Fibres Multimode 50/125 OM4, Plénum, GJPFJV

#72011
#72011

Rayon de Courbure 20/10D Tampon Étanche Intérieur

3,30 € HT 4,10 €
FS P/N: GJPFJV-OM4-12FP
3,96 € TTC
FS P/N: GJPFJV-OM4-12FP
4 Vendus
0 Commentaire
1 Question
Longueur :
3 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Câble de Distribution à Structure Serrée pour Intérieur Non-unifié

Le Câble de Distribution à Structure Serrée contient plusieurs fibres à structure serrée regroupées sous la même enveloppe avec des éléments de résistance en Kevlar et parfois un renforcement en tige de fibre de verre pour renforcer le câble et empêcher le vrillage. Avec le fil d'aramide comme élément de renforcement, le câble est léger, doux et facile à peler. Il est largement utilisé comme pigtails et jarretières pour les équipements de communication.

Spécifications
Type de Câble
Câble de Distribution à Structure Serrée
Nombre de Fibres
12 Fibres
Taux d'Inflammabilité
Plénum (OFNP)
Type de Fibre
Multimode 50/125 OM4 (Aqua)
Diamètre de Câble
5.8mm
Poids de Câble
Environ 50kg/km
Résistance à la Traction (long/court terme)
110/440N
Résistance à l'Écrasement (long/court terme)
200/1000 (N/100mm)
Rayon de Courbure (long/court terme)
10D/20D (mm)
Température de Fonctionnement/Stockage
-20 ~ +60°C/-40 ~ +60°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Solution Idéale pour les Câbles de Distribution

Le câble de distribution peut être directement connecté à un équipement optique car les fibres ont normalement un tampon de 900µm. Les fibres terminées peuvent être directement connectées à un équipement sans utiliser un panneau de brassage. Le câble est largement utilisé dans le câblage central et horizontal.

Emballage & Expédition

FS.COM propose un emballage standard avec une expédition immmédiate et rapide à l'invenatire adéquat. Nous emballons le câble avec le rouleau, puis on les met dans un carton et ensuite dans un packet pour des raisons de protection. En général, nous attachons seulement le rapport d'essai sur le paquet de câble, mais on pourrait aussi personnaliser selon vos exigences.

Spécifications

Câble de Distribution à Structure Serrée pour Intérieur Non-unifié

Le Câble de Distribution à Structure Serrée contient plusieurs fibres à structure serrée regroupées sous la même enveloppe avec des éléments de résistance en Kevlar et parfois un renforcement en tige de fibre de verre pour renforcer le câble et empêcher le vrillage. Avec le fil d'aramide comme élément de renforcement, le câble est léger, doux et facile à peler. Il est largement utilisé comme pigtails et jarretières pour les équipements de communication.

Spécifications
Type de Câble
Câble de Distribution à Structure Serrée
Nombre de Fibres
12 Fibres
Taux d'Inflammabilité
Plénum (OFNP)
Type de Fibre
Multimode 50/125 OM4 (Aqua)
Diamètre de Câble
5.8mm
Poids de Câble
Environ 50kg/km
Résistance à la Traction (long/court terme)
110/440N
Résistance à l'Écrasement (long/court terme)
200/1000 (N/100mm)
Rayon de Courbure (long/court terme)
10D/20D (mm)
Température de Fonctionnement/Stockage
-20 ~ +60°C/-40 ~ +60°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Solution Idéale pour les Câbles de Distribution

Le câble de distribution peut être directement connecté à un équipement optique car les fibres ont normalement un tampon de 900µm. Les fibres terminées peuvent être directement connectées à un équipement sans utiliser un panneau de brassage. Le câble est largement utilisé dans le câblage central et horizontal.

Emballage & Expédition

FS.COM propose un emballage standard avec une expédition immmédiate et rapide à l'invenatire adéquat. Nous emballons le câble avec le rouleau, puis on les met dans un carton et ensuite dans un packet pour des raisons de protection. En général, nous attachons seulement le rapport d'essai sur le paquet de câble, mais on pourrait aussi personnaliser selon vos exigences.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

3,30 € HT

3,96 € TTC

3 en Entrepôt International