Le câble réseau UTP Cat5e est composé d'un câble en cuivre non blindé à paires torsadées de 24AWG avec une fiche modulaire haute performance à chaque extrémité. Le design sans accroc protège les clips de verrouillage des connecteurs RJ45 contre tout dommage ou arrachement durant l'installation.
Il surpasse les performances du câble réseau Ethernet Cat5e et offre une solution rentable pour les applications de centre de données Gigabit Ethernet en intérieur, en prenant en charge jusqu'à 1000Mbps et 250MHz sur 100 mètres de câble.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2ft (0,6m) Câble Réseau Ethernet Cat5e Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Noir
Câble Réseau Ethernet Cat5e Snagless Non Blindé (UTP), 24AWG, 1000Base-T
Centre de Test
Centre de Test
Fiche modulaire RJ45, gaine en PVC et gaine anti-traction pour augmenter la durée de vie du câble.
Fiche Modulaire RJ45
La fiche modulaire améliore la stabilité de la connexion réseau.
Gaine en PVC
La gaine en PVC possède des performances ignifuges élevées.
Botte Anti-traction
La gaine augmente la friction lors du branchement et du débranchement.
Les câbles de brassage sont tous conformes au test Fluke Patch Cord Test et fournissent des rapports de test spécifiques, notamment NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N et RL.
C***e
United States
G***y
Belgium