FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne AD-XXF-XXM-XX.
Cette image concerne AD-XXF-XXM-XX.
Cette image concerne AD-XXF-XXM-XX.
Cette image concerne AD-XXF-XXM-XX.
Cette image concerne AD-XXF-XXM-XX.
Cette image concerne AD-XXF-XXM-XX.
Cette image concerne AD-XXF-XXM-XX.
Cette image concerne AD-XXF-XXM-XX.
Cette image concerne AD-XXF-XXM-XX.
Cette image concerne AD-XXF-XXM-XX.

Adaptateur/Coupleur de Fibre Optique Hybride Monomode Personnalisé, Femelle vers Mâle

Hot #71658
Hot #71658
11,60 € HT
FS P/N: AD-XXF-XXM-XX
13,92 € TTC
FS P/N: AD-XXF-XXM-XX
18.8K Vendus
1 Commentaire
5 Questions
Connecteur A (Femelle) :
LC UPC
Connecteur B (Mâle) :
SC UPC
Nombre de Fibre :
Simplex
Mode de Fibre :
Monomode
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Adaptateur à Fibre Optique Hybride Monomode/Multimode, Femelle vers Mâle

L'adaptateur à fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit dispositif qui est conçu pour terminer ou relier les câbles à fibre optique ou les connecteurs à fibre optique entre deux lignes à fibre optique.

Les adaptateurs à fibre optique hybrides avec la configuration mâle vers femelle sont très utiles pour connecter les câbles à fibre optique avec les connecteurs différents. Parce qu'une fiche (mâle) et une prise d'adaptateur (femelle) sont fournis, cet adaptateur hybride s'adapte aux diverses circonstances, offrant la flexibilité et réduisant la taille, le poids ainsi que la complexité du système.

FS.COM fournit divers types d'adaptateurs à fibre optique hybrides, y compris SC-LC, SC-ST, SC-FC, LC-ST, LC-FC, ST-FC, etc. Ces adaptateurs hybrides en fibre sont de type monomode et multimode, avec UPC ou APC, en style simplex et duplex. Ils sont largement utilisés dans les liaisons à fibre optique.

Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC/FC/ST
Type de Genre
Femelle vers Mâle
Type de Boîtier
Simplex/Duplex
Matériau
Plastique/Métal
Mode de Fibre
Monomode/OM1/OM2/OM3/OM4
Type de Polissage
UPC/APC
Perte d'Insertion
≤ 0.5dB
Durabilité
≥ 1 000 Fois
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Spécifications

Adaptateur à Fibre Optique Hybride Monomode/Multimode, Femelle vers Mâle

L'adaptateur à fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit dispositif qui est conçu pour terminer ou relier les câbles à fibre optique ou les connecteurs à fibre optique entre deux lignes à fibre optique.

Les adaptateurs à fibre optique hybrides avec la configuration mâle vers femelle sont très utiles pour connecter les câbles à fibre optique avec les connecteurs différents. Parce qu'une fiche (mâle) et une prise d'adaptateur (femelle) sont fournis, cet adaptateur hybride s'adapte aux diverses circonstances, offrant la flexibilité et réduisant la taille, le poids ainsi que la complexité du système.

FS.COM fournit divers types d'adaptateurs à fibre optique hybrides, y compris SC-LC, SC-ST, SC-FC, LC-ST, LC-FC, ST-FC, etc. Ces adaptateurs hybrides en fibre sont de type monomode et multimode, avec UPC ou APC, en style simplex et duplex. Ils sont largement utilisés dans les liaisons à fibre optique.

Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC/FC/ST
Type de Genre
Femelle vers Mâle
Type de Boîtier
Simplex/Duplex
Matériau
Plastique/Métal
Mode de Fibre
Monomode/OM1/OM2/OM3/OM4
Type de Polissage
UPC/APC
Perte d'Insertion
≤ 0.5dB
Durabilité
≥ 1 000 Fois
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

11,60 € HT

13,92 € TTC

Disponible pour les commandes en attente