FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne MG-OM4XXXF.
Cette image concerne MG-OM4XXXF.
Cette image concerne MG-OM4XXXF.
Cette image concerne MG-OM4XXXF.
Cette image concerne MG-OM4XXXF.
Cette image concerne MG-OM4XXXF.
Cette image concerne MG-OM4XXXF.
Cette image concerne MG-OM4XXXF.
Cette image concerne MG-OM4XXXF.
Cette image concerne MG-OM4XXXF.
Cette image concerne MG-OM4XXXF.
Cette image concerne MG-OM4XXXF.

Personnalisation de Câble à Fibre Optique Armé Industriel LC/SC/ST/FC/MTP/IP67/ODC/YZC 1-24 Fibres OM4 Multimode

Hot #71448
Hot #71448

BIF / Blindage Hélicoidal en Acier Extérieur / Résistance à l'Eau et à l'Abrasion

9,80 € HT
FS P/N: MG-OM4XXXF
11,76 € TTC
FS P/N: MG-OM4XXXF
4.9K Vendus
42 Commentaires
39 Questions
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
Nombre de Fibre :
Simplex
Connecteur A :
LC UPC Simplex
Connecteur B :
LC UPC Simplex
Chaussette de Tirage :
Aucun
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 13 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
120,00 € avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Câble à Fibre Optique Armé Industriel 1-24 Fibres OM4 Multimode pour Environnements Difficiles

Le câble armé industriel présente une forte résistance à la traction et à la pression ainsi qu'une bonne flexibilité. Également résistante aux flexions, à l'huile et à l'usure. Cependant, le câble armé industriel est idéal pour les applications intérieures et extérieures, comme la connexion des réseaux de deux bâtiments par l'utilisation d'un conduit souterrain ou directement enterré.

Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC/ST/FC/MTP/ODC/YZC/IP67
Type de Polissage
UPC vers UPC
Nombre de Fibres
1 ~ 24 Fibres
Gaine de Câble
TPU (Polyuréthane Thermoplastique)
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Atténuation à 850nm
3,0 dB/km
Atténuation à 1300nm
1,0 dB/km
Rayon de Courbure Minimum (Câble Optique)
20/10D (Dynamique/Statique)
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Perte d'Insertion
LC/SC/ST/FC ≤ 0,3dB, MTP/IP67 MTP ≤ 0,35dB, ODC/YZC ≤ 1,0dB, IP67 LC/SC ≤ 0,5dB
Perte de Retour
≥ 20dB
Résistance à l'Écrasement
1000/3000N/100mm (Long/Court Terme)
Résistance à la Traction d'Installation
200/600N (Long/Court Terme)
Résistance aux Chocs
200 Chocs
Résistance à la Flexion
2000 Cycles
Diamètre de Trunk
3,0-7,0mm
Diamètre de Breakout
3,0mm (1 ~ 4 Fibres)
2,5mm (6 ~ 24 Fibres)
Tension Maximale du Tube de Traction
245N
Température de Fonctionnement et de Stockage
-40 ~ 85°C
* La charge de traction est de 200-400N lorsque vous choisissez une fibre simplex.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Le Tube en Acier Robuste et le TPU Durable Protègent Davantage la Connexion Réseau
Construit avec une fibre tamponnée entourée d'une armure hélicoïdale en acier inoxydable, d'une couche de fil de kevlar, d'une tresse et d'une gaine extérieure en TPU.
Imperméable
Résistance à la Chaleur et au Froid
Résistance aux Rongeurs
Applications Pratiques d'Enfouissement Direct et de Conduits Durables

Il existe deux applications extérieures principales pour les câbles industriels. L'une consiste à les enfouir directement sous terre pour réduire les coûts de câblage, l'autre à les placer dans des conduits pour les rendre plus durables.

Rayon de Courbure Minimum de 20/10D

Le BIF permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.

Résistance à la Traction de 200 à 600N

Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.

Résistance à l'Écrasement de 3000N

La résistance à la pression peut réduire la destruction par des forces externes.

Connecteurs de Câbles Industriels pour Applications Extérieures
Les connecteurs de câbles industriels peuvent assurer une bonne protection de la connexion lorsqu'ils sont utilisés dans un environnement exposé à l'eau, à la poussière et à la corrosion.
Types de Breakout pour Optimiser le Routage des Câbles

Quatre configurations de breakout différentes répondent à vos divers besoins. Veuillez noter que la longueur de breakout est de 0.3m par défaut au lieu de 0.5m lorsque la longueur totale du câble n'est pas supérieure à 3m.

Idéal pour Divers Environnements d'Installation Difficile
Idéal pour les situations difficiles telles que les routes, les champs de neige, les zones industrielles et les chantiers de construction.
Câblage Routier
Câblage de Champ de Neige
Câblage de Champs Industriels
Câblage de Chantiers
Spécifications

Câble à Fibre Optique Armé Industriel 1-24 Fibres OM4 Multimode pour Environnements Difficiles

Le câble armé industriel présente une forte résistance à la traction et à la pression ainsi qu'une bonne flexibilité. Également résistante aux flexions, à l'huile et à l'usure. Cependant, le câble armé industriel est idéal pour les applications intérieures et extérieures, comme la connexion des réseaux de deux bâtiments par l'utilisation d'un conduit souterrain ou directement enterré.

Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC/ST/FC/MTP/ODC/YZC/IP67
Type de Polissage
UPC vers UPC
Nombre de Fibres
1 ~ 24 Fibres
Gaine de Câble
TPU (Polyuréthane Thermoplastique)
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Atténuation à 850nm
3,0 dB/km
Atténuation à 1300nm
1,0 dB/km
Rayon de Courbure Minimum (Câble Optique)
20/10D (Dynamique/Statique)
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Perte d'Insertion
LC/SC/ST/FC ≤ 0,3dB, MTP/IP67 MTP ≤ 0,35dB, ODC/YZC ≤ 1,0dB, IP67 LC/SC ≤ 0,5dB
Perte de Retour
≥ 20dB
Résistance à l'Écrasement
1000/3000N/100mm (Long/Court Terme)
Résistance à la Traction d'Installation
200/600N (Long/Court Terme)
Résistance aux Chocs
200 Chocs
Résistance à la Flexion
2000 Cycles
Diamètre de Trunk
3,0-7,0mm
Diamètre de Breakout
3,0mm (1 ~ 4 Fibres)
2,5mm (6 ~ 24 Fibres)
Tension Maximale du Tube de Traction
245N
Température de Fonctionnement et de Stockage
-40 ~ 85°C
* La charge de traction est de 200-400N lorsque vous choisissez une fibre simplex.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Le Tube en Acier Robuste et le TPU Durable Protègent Davantage la Connexion Réseau
Construit avec une fibre tamponnée entourée d'une armure hélicoïdale en acier inoxydable, d'une couche de fil de kevlar, d'une tresse et d'une gaine extérieure en TPU.
Imperméable
Résistance à la Chaleur et au Froid
Résistance aux Rongeurs
Applications Pratiques d'Enfouissement Direct et de Conduits Durables

Il existe deux applications extérieures principales pour les câbles industriels. L'une consiste à les enfouir directement sous terre pour réduire les coûts de câblage, l'autre à les placer dans des conduits pour les rendre plus durables.

Rayon de Courbure Minimum de 20/10D

Le BIF permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.

Résistance à la Traction de 200 à 600N

Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.

Résistance à l'Écrasement de 3000N

La résistance à la pression peut réduire la destruction par des forces externes.

Connecteurs de Câbles Industriels pour Applications Extérieures
Les connecteurs de câbles industriels peuvent assurer une bonne protection de la connexion lorsqu'ils sont utilisés dans un environnement exposé à l'eau, à la poussière et à la corrosion.
Types de Breakout pour Optimiser le Routage des Câbles

Quatre configurations de breakout différentes répondent à vos divers besoins. Veuillez noter que la longueur de breakout est de 0.3m par défaut au lieu de 0.5m lorsque la longueur totale du câble n'est pas supérieure à 3m.

Idéal pour Divers Environnements d'Installation Difficile
Idéal pour les situations difficiles telles que les routes, les champs de neige, les zones industrielles et les chantiers de construction.
Câblage Routier
Câblage de Champ de Neige
Câblage de Champs Industriels
Câblage de Chantiers

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

9,80 € HT

11,76 € TTC

Disponible pour les commandes en attente