Le module émetteur-récepteur SFP 12Gb/s à émetteur unique est destiné aux applications de transmission vidéo à canal unique jusqu'à 10km sur fibre monomode (SMF). Il est conforme aux normes SFP MSA, SFF-8472. La surveillance de diagnostic digital intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
L'émetteur-récepteur est conçu pour transmettre/recevoir des débits de données allant de 270Mbps à 12Gbps et prend en charge les modèles pathologiques SDI pour les débits série SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M, SMPTE 424M, SMPTE ST-2081 et SMPTE ST-2082. Il convient aux applications de diffusion digitale haute définition.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module 12Gb/s 1310nm 20km DOM LC SMF MSA de Seul Émetteur Vidéo de Modèles Pathologiques pour SD/HD/3G/6G/12G SDI
#71319
#71319
322,80 € TTC
FS P/N: SFP-12G31-20
10 Vendus
0 Commentaire
2 Questions
Précommande, Expédié avant 04 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Module SFP+ 12Gb/s MSA de Seul Émetteur Vidéo de Modèles Pathologiques pour SD/HD/3G/6G/12G SDI (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP-12G31-20
Format
Seul Émetteur
Débit de Données
270Mbps ~ 12Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Maxi
20km
Connecteur
LC
Composant Optique
Laser DFB
Puissance d'Émission
-5 ~ 0dBm
DOM
Oui
Support de Vidéo de Modèles Pathologiques
Oui
Rapport d'Extinction
4dB
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP MSA
Application
SD/HD/3G/6G/12G SDI
Centre de Test
Centre de Test
Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Application des Modules Vidéo Numériques
3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI Convertisseur Électrique-Optique et Optique-Électrique.
Caméra HD ou Système de Surveillance.
Routeurs et switchs vidéo numériques de haute densité.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation