Le démultiplex CWDM de la série FMU couvre jusqu'à 18 canaux CWDM de 1270nm à 1610nm par incréments de 20nm comme défini par l'ITU-T G.694.2. Il est transparent au niveau du protocole et du débit et supporte des applications telles que 1G/10G Ethernet, SDH/SONET et 8/4/2/1G Fiber Channel sur la même liaison fibre.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Personnalisation de Mux Demux CWDM Seule Fibre, Côté B
#70851
#70851
158,38 € TTC
FS P/N: CWDM-SFB
508 Vendus
18 Commentaires
4 Questions
Canaux :
2 Canaux
Coté -B RX :
1330nm,1490nm
Coté -B TX :
1270nm,1310nm
Connecteur :
LC/UPC
Boîtier :
Module Plug-in FMU
Service Spécial :
Précommande, Expédié avant 17 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Conception de Solution
Développement de Produit
Garantie de 1 An
Démultiplex CWDM mono-fibre personnalisé, côté B, TFF
Spécifications
Nombre de Canal
2/4/8/9
Longueur d'Onde
1270 - 1610nm
Espacement de Canal
20nm
Largeur de Bande de Canal
± 6.5nm
Largeur de Bande Passante du Port 1310nm
1260nm ~ 1360nm
Technologie
TFF (Filtre à Couche Mince)
Température de Fonctionnement
-40°C ~ +85°C (-40 ~ 185°F)
Température de Stockage
-40°C ~ +85°C (-40 ~ 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Canaux et Longueurs d'Onde Optionnels pour les Solutions CWDM
La configuration de longueurs d'onde CWDM consiste en une série de 18 longueurs d'onde espacées de 20 nm, de 1270 nm à 1610 nm. Vous pouvez choisir les canaux et les longueurs d'onde en fonction de vos solutions CWDM.
Canaux : 2-9CH
Longueur d'Onde : 1270nm-1610nm
Trois Types de Boîtiers Répondent aux Différentes Exigences d'Installation
Le Module Enfichable FMU doit être installé dans un châssis FMU, tandis que le support rack 1U peut être monté directement dans un rack. Le module ABS Pigtailed permet d'économiser beaucoup plus d'espace.
Ports Multifonctions Optionnels pour la Surveillance et l'Augmentation de la Capacité
Vous pouvez choisir le port de surveillance pour contrôler les niveaux de puissance des canaux et le port d'expansion pour augmenter la capacité. Le port 1310nm ou 1550nm permet également d'augmenter la capacité du réseau.
Port de Contrôle
Connexion avec un wattmètre ou OPD pour un dépannage facile
Port 1310nm
Autoriser l'ajout du trafic 1310nm existant, tel que BiDi 1/10/25G
Port d'Expansion
Utilisé pour la connexion vers un autre Mux avec des canaux différents pour l'expansion du système
Solution Personnalisée Adaptée à Vos Besoins
Augmentation de la Capacité du Réseau
Jusqu'à 96 canaux DWDM peuvent être connectés simultanément sur un réseau de fibre noire
Conception du Réseau et Optimisation
Inclut une nomenclature (BOM) pour répondre aux besoins futurs du réseau
Support pour la Mise en Place et la Configuration
Comprend la mise en place, le test et la configuration de l'ensemble du réseau
Quatre Connecteurs Permettent des Installations Personnalisées
Les Modules Mux/Demux à Montage en Rack 1U et FMU peuvent être personnalisés avec des connecteurs LC et SC, tandis que les modules Mux/Demux à embout ABS peuvent être équipés de connecteurs LC, SC, ST et FC.
Les connecteurs LC/SC/ST/FC sont disponibles pour répondre à différents besoins.
UPC pour le transport des signaux numériques. APC pour le transport de signaux vidéo RF et FTTx.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (4)Application (1)Expansion Port (1)Fiber Type (1)Matching Product (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
18
0
0
0
0
B***e
United States
28/08/2017
I purchased two pieces of these items for my team due to the charming prices and the ready-stock state. They arrived earlier than expected. To our surprise, each one was packed in good condition: no paint loss, no adapter damage and no scratches. You cannot image that you can get such great products at such low price. But you can really get them here, just at FS.COM. This is my comment for FS.COM!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)L***a
Canada
21/08/2017
I am very impressed by the products from Fiberstore. Good service & quick delivery. I completely trust Fiberstore.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)H***t
United States
02/08/2017
All equipment has been received, and we tested last week, everything is perfect, we would not go elsewhere for our fiber products, thank you again for the quick turn around.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation