FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne C6UTPSGPVC.
Cette image concerne C6UTPSGPVC.
Cette image concerne C6UTPSGPVC.
Cette image concerne C6UTPSGPVC.
Cette image concerne C6UTPSGPVC.
Cette image concerne C6UTPSGPVC.
Cette image concerne C6UTPSGPVC.
Cette image concerne C6UTPSGPVC.
Cette image concerne C6UTPSGPVC.
Cette image concerne C6UTPSGPVC.

6in (0,15m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Gris

#70708
#70708

Cuivre Nu Pur PoE++ 550Mhz

2,40 € TTC
FS P/N: C6UTPSGPVC
28.4K Vendus
32 Commentaires
6 Questions
150 en Transit, Recevez-le avant 05 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP), 24AWG, 1000Base-T

Le câble réseau UTP Cat6 est composé d'un câble en cuivre non blindé à paires torsadées de 24AWG avec une fiche modulaire haute performance à chaque extrémité. La conception sans accroc évite que les clips de verrouillage des connecteurs RJ45 soient endommagés ou arrachés pendant l'installation.
Il surpasse les performances du câble réseau Ethernet Cat6 standard et offre une solution rentable pour les applications de centre de données Gigabit Ethernet intérieur, prenant en charge jusqu'à 1000Mbps et 250MHz sur une distance de 100 mètres de câble.

Spécifications
Type de Câble
Cat6 Snagless
Type de Blindage
Non Blindé (U/UTP)
Gaine de Câble
PVC CM (Rond)
Longueur
6in (0.15m) (Incluant les Fiches)
Débit de Données
1000Base-T et Maximum à 10GBase-T
Largeur de Bande Standard
250MHz
Type de Conducteur
Cuivre Nu Pur Stranded
Connecteurs
RJ45 (Mâle)
Calibre (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.1 ± 0.4
Compatibilité PoE
PoE/PoE+
Schéma de Fil
T568B, Droit
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Avantages Principaux

Programme de Test de Qualité

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau Ethernet fiables et hautes performances.

Programme de Test de Qualité

Programme d'Assurance FS pour Câbles Ethernet Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Transmission Stable de 550MHz
Ce câble atteint une vitesse de 550MHz et prend en charge l'Ethernet 1000-T, ce qui permet une transmission de données plus fiable.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Perte de Signal Réduite
4 Paires Torsadées Stranded
Protection contre interférences électromagnétiques
Triple Protection des Câbles de Brassage

Fiche modulaire RJ45, gaine en PVC et gaine anti-traction pour augmenter la durée de vie du câble.

Fiche Modulaire RJ45

La fiche modulaire améliore la stabilité de la connexion réseau.

Gaine en PVC

La gaine en PVC possède des performances ignifuges élevées.

Botte Anti-traction

La gaine augmente la friction lors du branchement et du débranchement.

Fluke Networks - Test des Câbles

Les câbles de brassage sont tous conformes au test Fluke Patch Cord Test et fournissent des rapports de test spécifiques, notamment NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N et RL.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)Length (2)Application (1)Cable Diameter (1)PVC Material (1)Transmission Rate (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
    4.9
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    30
    2
    0
    0
    0

    J***s

    Netherlands

    17/05/2024
    5.0
    Great cables. Quality feels good and great connectors.
    There were no stickers on the cables. Good to see they changed that after the earlier reviews!
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    h***o

    Belgium

    18/10/2023
    5.0
    great for connecting tho very close connectors!
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    P***y

    United States

    17/10/2023
    5.0
    I could give a good word about FS. So far everything is exceeding my expectations. The RJ45 connectors are also great! Not many companies have the "oldschool" connectors. Only passthrough for CAT6 which imo is not good if you don't have the special tools for it. (got more shorts with passthrough than the normal connectors).
    Achat Vérifié
    Utile (15)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Votre Historique de Navigation