Le câble réseau cat5e est la solution rentable pour les applications de centres de données d'Ethernet Gigabit intérieurs et supporte jusqu'à 1000Mb/s et 250MHz sur 100 mètres de câble. Il est entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes.
Le conducteur de câble réseau cat5e de FS utilise un Cuivre Nu Pur à haute conductivité électrique et à faible atténuation de la transmission du signal. Le matériau de la gaine est un nouveau matériau écologique, le PVC CM, qui est durable, ignifuge et résistant aux courbures.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
6ft (1,8m) Câble Réseau Ethernet Cat5e Non-booted Non Blindé (UTP) PVC CM, Bleu
#70574
#70574
3,48 € TTC
FS P/N: C5EUTPNBPVC
769 Vendus
0 Commentaire
10 Questions
238 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 19 juin, 2024
273 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 01 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Câble Réseau Ethernet Cat5e Non-booted Non Blindé (UTP), 24AWG, 1000Base-T
Spécifications
Type de Câble
Cat5e Non-booted
Type de Blindage
Non Blindé (UTP)
Gaine de Câble
PVC CM (Rond)
Longueur
6ft (1.8m) (Incluant les Fiches)
Matériau du Conducteur
Cuivre Nu Pur
Type de Conducteur
Stranded
Débit de Données
1000Base-T
Fréquence Maximale (Testée)
250MHz
Calibre (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
5.5 ± 0.4
Distance de Transmission Max.
100m
Paires Torsadées
4 Paires
Schéma de Fil
T568B, Droit
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
Centre de Test
Centre de Test
Programme d'Assurance FS pour Câbles Ethernet En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Transmission Stable de 250MHz
Ce câble atteint une vitesse de 250MHz et prend en charge l'Ethernet 1000Base-T, ce qui permet une transmission de données plus fiable.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Perte de Signal Réduite
4 Paires Torsadées Stranded
Protection contre Interférences Électromagnétiques
Supporte PoE, PoE+ et PoE++
Supporte les normes PoE IEEE 802.3af/at/bt afin d'économiser les dépenses et les efforts nécessaires pour alimenter les dispositifs PoE individuellement.
Largement Utilisé dans les Équipements Dotés de Ports RJ45
Solutions de Câblage en Cuivre pour les Centres de Données
Fluke Networks-Test des Câbles
Les câbles de brassage sont tous conformes au test Fluke Patch Cord Test et fournissent des rapports de test spécifiques, notamment NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N et RL.
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (10)Application (1)Cable Length (1)Fluke Test Report (1)In Wall Install (1)Length Mark (1)Phone PABX System (1)Pure Copper (1)T568B (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Votre Historique de Navigation