Le câble armé industriel présente une forte résistance à la traction et à la pression ainsi qu'une bonne flexibilité. Également résistante aux flexions, à l'huile et à l'usure. Cependant, le câble armé industriel est idéal pour les applications intérieures et extérieures, comme la connexion des réseaux de deux bâtiments par l'utilisation d'un conduit souterrain ou directement enterré.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Personnalisation de Câble à Fibre Optique Armé Industriel LC/SC/ST/FC/IP67/ODC/YZC 1-24 Fibres OM3 Multimode
Câble à Fibre Optique Armé Industriel 1-24 Fibres OM3 Multimode pour Environnements Difficiles
2,5mm (6 ~ 24 Fibres)
Caractéristiques
Il existe deux applications extérieures principales pour les câbles industriels. L'une consiste à les enfouir directement sous terre pour réduire les coûts de câblage, l'autre à les placer dans des conduits pour les rendre plus durables.
Rayon de Courbure Minimum de 20/10D
Le BIF permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.
Résistance à la Traction de 200 à 600N
Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.
Résistance à l'Écrasement de 3000N
La résistance à la pression peut réduire la destruction par des forces externes.
Quatre configurations de breakout différentes répondent à vos divers besoins. Veuillez noter que la longueur de breakout est de 0.3m par défaut au lieu de 0.5m lorsque la longueur totale du câble n'est pas supérieure à 3m.
Câble à Fibre Optique Armé Industriel 1-24 Fibres OM3 Multimode pour Environnements Difficiles
Le câble armé industriel présente une forte résistance à la traction et à la pression ainsi qu'une bonne flexibilité. Également résistante aux flexions, à l'huile et à l'usure. Cependant, le câble armé industriel est idéal pour les applications intérieures et extérieures, comme la connexion des réseaux de deux bâtiments par l'utilisation d'un conduit souterrain ou directement enterré.
2,5mm (6 ~ 24 Fibres)
Il existe deux applications extérieures principales pour les câbles industriels. L'une consiste à les enfouir directement sous terre pour réduire les coûts de câblage, l'autre à les placer dans des conduits pour les rendre plus durables.
Rayon de Courbure Minimum de 20/10D
Le BIF permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.
Résistance à la Traction de 200 à 600N
Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.
Résistance à l'Écrasement de 3000N
La résistance à la pression peut réduire la destruction par des forces externes.
Quatre configurations de breakout différentes répondent à vos divers besoins. Veuillez noter que la longueur de breakout est de 0.3m par défaut au lieu de 0.5m lorsque la longueur totale du câble n'est pas supérieure à 3m.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
9,80 € HT
11,76 € TTC