FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.

Personnalisation de Câble Breakout de Conversion MTP® 24 Fibres OM4 Multimode

#69995
#69995

Système de Câblage 40/100G Base-24

121,14 € HT
FS P/N: 24FMTPOM4
145,37 € TTC
FS P/N: 24FMTPOM4
619 Vendus
9 Commentaires
10 Questions
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Types de Câble :
MTP-24 vers 2x MTP-12
Connecteur A :
MTP-24 Femelle UPC 0.35dB
Connecteur B :
MTP-12 Femelle UPC 0.35dB
Gaines de Câble :
Plénum Faisceau
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 13 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires

Câble Breakout de Conversion d'Interconnexion 24 Fibres MTP vers MTP

Le câble de conversion MTP est conçu pour fournir un système de câblage à multifibres plus flexible sur les produits MTP. Contrairement au câble harness MTP, les câbles de conversion MTP sont terminés avec les connecteurs MTP aux deux extrémités, et il peut fournir plus de possibilités pour le système de câblage à 24 fibres existant.

Les câbles de conversion MTP 40G/100G éliminent le gaspillage des fibres dans la transmission de 40G actuelle et la transmission de 100G à venir. En considérant l'achat et l'installation des cassettes de conversion séparées, c'est plus rentable et moins coûteux d'utiliser les câbles de conversion MTP.

Spécifications
Connecteur de Fibre
US Conec MTP
Mode de Key de Connecteur
Up vers Down
Mode de Fibre
MMF 50/125μm
Genre
Femelle/Mâle
Nombre de Fibres
24 Fibres
Diamètre de Gaine
3,0 mm
Cote d'Inflammabilité
LSZH/OFNP
Longueur d'Onde Testée
850nm
Perte d'Insertion
≤ 0,35/0,6dB (Élite/Standard)
Perte de Retour
≥ 20dB
Durabilité
≥ 500 fois
Température de Fonctionnement
-40 ~ 85°C
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Gaine de Câble Personnalisée

Les câbles OFNP ont la plus haute résistance au feu pour les passages verticaux entre les étages dans les centres de données. Les câbles LSZH produisent peu de fumée et pas d'halogène pour les zones de câblage structurel horizontal.

Connecteurs Personnalisés
Le connecteur femelle (sans broches) peut être directement connecté à des émetteurs-récepteurs ou à d'autres connecteurs mâles.
Le connecteur mâle (avec broches) est accouplé au côté femelle pour la connexion d'adaptateurs, de cassettes ou de panneaux.
Produits Personnalisés Adaptés à Vos Besoins
Diverses Options Personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle de Qualité Rigoureux
Assurez des produits de haute qualité avec des équipements de test avancés.
Support Technique
Obtenez le support d'une équipe d'ingénieurs professionnels.
Spécifications

Câble Breakout de Conversion d'Interconnexion 24 Fibres MTP vers MTP

Le câble de conversion MTP est conçu pour fournir un système de câblage à multifibres plus flexible sur les produits MTP. Contrairement au câble harness MTP, les câbles de conversion MTP sont terminés avec les connecteurs MTP aux deux extrémités, et il peut fournir plus de possibilités pour le système de câblage à 24 fibres existant.

Les câbles de conversion MTP 40G/100G éliminent le gaspillage des fibres dans la transmission de 40G actuelle et la transmission de 100G à venir. En considérant l'achat et l'installation des cassettes de conversion séparées, c'est plus rentable et moins coûteux d'utiliser les câbles de conversion MTP.

Spécifications
Connecteur de Fibre
US Conec MTP
Mode de Key de Connecteur
Up vers Down
Mode de Fibre
MMF 50/125μm
Genre
Femelle/Mâle
Nombre de Fibres
24 Fibres
Diamètre de Gaine
3,0 mm
Cote d'Inflammabilité
LSZH/OFNP
Longueur d'Onde Testée
850nm
Perte d'Insertion
≤ 0,35/0,6dB (Élite/Standard)
Perte de Retour
≥ 20dB
Durabilité
≥ 500 fois
Température de Fonctionnement
-40 ~ 85°C
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Gaine de Câble Personnalisée

Les câbles OFNP ont la plus haute résistance au feu pour les passages verticaux entre les étages dans les centres de données. Les câbles LSZH produisent peu de fumée et pas d'halogène pour les zones de câblage structurel horizontal.

Connecteurs Personnalisés
Le connecteur femelle (sans broches) peut être directement connecté à des émetteurs-récepteurs ou à d'autres connecteurs mâles.
Le connecteur mâle (avec broches) est accouplé au côté femelle pour la connexion d'adaptateurs, de cassettes ou de panneaux.
Produits Personnalisés Adaptés à Vos Besoins
Diverses Options Personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle de Qualité Rigoureux
Assurez des produits de haute qualité avec des équipements de test avancés.
Support Technique
Obtenez le support d'une équipe d'ingénieurs professionnels.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

121,14 € HT

145,37 € TTC

Disponible pour les commandes en attente