FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne HD-12FMTPOM3.
01:10
Cette image concerne HD-12FMTPOM3.
Cette image concerne HD-12FMTPOM3.
Cette image concerne HD-12FMTPOM3.
Cette image concerne HD-12FMTPOM3.
Cette image concerne HD-12FMTPOM3.
Cette image concerne HD-12FMTPOM3.
Cette image concerne HD-12FMTPOM3.
Cette image concerne HD-12FMTPOM3.
Cette image concerne HD-12FMTPOM3.
Cette image concerne HD-12FMTPOM3.
Cette image concerne HD-12FMTPOM3.

Personnalisation de Câble Trunk BIF HD 12-144 Fibres MTP®-12 OM3 Multimode, Élite, LSZH Faisceau

#62979
#62979

LSZH Système de Câblage 40G/100G Base-8/12

65,00 € HT
FS P/N: HD-12FMTPOM3
78,00 € TTC
FS P/N: HD-12FMTPOM3
206 Vendus
40 Commentaires
14 Questions
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Nombre de Fibre :
12 Fibres (1x 12F)
Connecteur A :
Femelle UPC 0,35dB
Connecteur B :
Femelle UPC 0,35dB
Polarité :
Type B Croisé
Chaussette de Tirage :
Aucun
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 10 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Développement de Produit
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires

MTP vers MTP, 12-144 Fibres, Connecteur de Tab Push Pull, Câble Trunk HD Insensible aux Courbures LSZH Multimode

Les câbles fibres MTP-HD vers MTP-HD (Haute Densité) permettent les connexions à haute densité entre les équipements de réseaux dans les salles de télécommunication. Le connecteur tab Push/Pull peut être retiré à l'aide d'un simple tab, ce qui élimine le besoin d'un accès par le doigt au mécanisme de libération du connecteur MTP dans les applications denses.

Spécifications
Connecteur
US Conec MTP Push Pull Tab
Catégorie de Fibre
OM3 50/125 MMF
Nombre de Fibres
12-144 Fibres
Diamètre de Trunk
3,0mm-17,3mm
Longueur d'Onde Testée
850nm
Durabilité
≥ 200 fois
Perte d'Insertion
≤ 0,35dB
Perte de Retour
≥ 20dB
Matériau Ignifuge
LSZH
Couleur de la Gaine Extérieure
Aqua
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 60°C
Température de Stockage
-40°C ~ 70°C
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Câble Trunk MTP "Tout-en-Un"

Connecteurs à languette pousser/tirer faciles à installer et à retirer

Testé à 100% pour une perte d'insertion et une perte de retour ultra faibles

Le BIF permet le routage dans des espaces restreints sans impact sur la performance

Jarretière Optique Améliorée pour les Applications à Haute Densité

Terminaison Multi-fibres Push-on

Connu pour sa conception compacte et sa facilité d'insertion et de retrait, il est plus facile à installer, il suffit de tirer 1 câble de 12 fibres pour un branchement facile.

Gaine à Mailles Fermées Haute Résistance

Assure une manipulation sans accroc, créer une orientation optimale et limiter le croisement des câbles.

Fibre Insensible aux Courbures

La fibre insensible à la courbure de haute performance.

Spécifications

MTP vers MTP, 12-144 Fibres, Connecteur de Tab Push Pull, Câble Trunk HD Insensible aux Courbures LSZH Multimode

Les câbles fibres MTP-HD vers MTP-HD (Haute Densité) permettent les connexions à haute densité entre les équipements de réseaux dans les salles de télécommunication. Le connecteur tab Push/Pull peut être retiré à l'aide d'un simple tab, ce qui élimine le besoin d'un accès par le doigt au mécanisme de libération du connecteur MTP dans les applications denses.

Spécifications
Connecteur
US Conec MTP Push Pull Tab
Catégorie de Fibre
OM3 50/125 MMF
Nombre de Fibres
12-144 Fibres
Diamètre de Trunk
3,0mm-17,3mm
Longueur d'Onde Testée
850nm
Durabilité
≥ 200 fois
Perte d'Insertion
≤ 0,35dB
Perte de Retour
≥ 20dB
Matériau Ignifuge
LSZH
Couleur de la Gaine Extérieure
Aqua
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 60°C
Température de Stockage
-40°C ~ 70°C
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Câble Trunk MTP "Tout-en-Un"

Connecteurs à languette pousser/tirer faciles à installer et à retirer

Testé à 100% pour une perte d'insertion et une perte de retour ultra faibles

Le BIF permet le routage dans des espaces restreints sans impact sur la performance

Jarretière Optique Améliorée pour les Applications à Haute Densité

Terminaison Multi-fibres Push-on

Connu pour sa conception compacte et sa facilité d'insertion et de retrait, il est plus facile à installer, il suffit de tirer 1 câble de 12 fibres pour un branchement facile.

Gaine à Mailles Fermées Haute Résistance

Assure une manipulation sans accroc, créer une orientation optimale et limiter le croisement des câbles.

Fibre Insensible aux Courbures

La fibre insensible à la courbure de haute performance.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

65,00 € HT

78,00 € TTC

Disponible pour les commandes en attente