FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne SFPP-AC05.
Cette image concerne SFPP-AC05.
Cette image concerne SFPP-AC05.
Cette image concerne SFPP-AC05.
Cette image concerne SFPP-AC05.
Cette image concerne SFPP-AC05.
Cette image concerne SFPP-AC05.
Cette image concerne SFPP-AC05.
Cette image concerne SFPP-AC05.
Cette image concerne SFPP-AC05.

5m (16ft) Dell (Force10) CBL-10GSFP-DAC-5MA Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif SFP+ 10G

#49020
#49020

≤0.1W 30mm 28AWG Twinax

62,00 € HT
FS P/N: SFPP-AC05
74,40 € TTC
FS P/N: SFPP-AC05
183 Vendus
209 Commentaires
9 Questions
103 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
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
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires

Dell (Force10) CBL-10GSFP-DAC-5MA Compatible Câble Twinax DAC SFP+ 10G (5 mètres, Actif, SFP+ vers SFP+, 28AWG)

Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif SFP+ 10G est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 10GBASE. Ce câble est conforme aux normes IEEE 802.3, SFF-8431 et SFP+ MSA. Grâce à ces caractéristiques, ce câble twinax en cuivre à attache directe, facile à installer, à haut débit et rentable, convient à la connectivité à courte distance dans un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.

Remarque : FS Box ne prend pas actuellement en charge le changement de la compatibilité H3C et HPE pour les câbles DAC.

Spécifications
Compatible Dell (Force10)
CBL-10GSFP-DAC-5MA
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
SFP+ vers SFP+
Débit de Données Max.
10Gbps
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Calibre AWG
28AWG
Longueur de Câble
5m (16.4ft)
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Type de Câble
Twinax Actif
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Consommation d'Énergie
≤ 0.5W
Alimentation Électrique
3.3V
Protocoles
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Faible Consommation d'Énergie pour une Économie d'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 100 Gigabits entre des ports SFP+ 100G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
<0.5W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
23mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau( Prolabs)

FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.

Spécifications

Dell (Force10) CBL-10GSFP-DAC-5MA Compatible Câble Twinax DAC SFP+ 10G (5 mètres, Actif, SFP+ vers SFP+, 28AWG)

Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif SFP+ 10G est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 10GBASE. Ce câble est conforme aux normes IEEE 802.3, SFF-8431 et SFP+ MSA. Grâce à ces caractéristiques, ce câble twinax en cuivre à attache directe, facile à installer, à haut débit et rentable, convient à la connectivité à courte distance dans un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.

Remarque : FS Box ne prend pas actuellement en charge le changement de la compatibilité H3C et HPE pour les câbles DAC.

Spécifications
Compatible Dell (Force10)
CBL-10GSFP-DAC-5MA
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
SFP+ vers SFP+
Débit de Données Max.
10Gbps
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Calibre AWG
28AWG
Longueur de Câble
5m (16.4ft)
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Type de Câble
Twinax Actif
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Consommation d'Énergie
≤ 0.5W
Alimentation Électrique
3.3V
Protocoles
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour une Économie d'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 100 Gigabits entre des ports SFP+ 100G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
<0.5W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
23mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau( Prolabs)

FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

62,00 € HT

74,40 € TTC

103 en Entrepôt International