FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne SFP-10GER-31.
Cette image concerne SFP-10GER-31.
Cette image concerne SFP-10GER-31.
Cette image concerne SFP-10GER-31.
Cette image concerne SFP-10GER-31.
Cette image concerne SFP-10GER-31.
Cette image concerne SFP-10GER-31.
Cette image concerne SFP-10GER-31.
Cette image concerne SFP-10GER-31.
Cette image concerne SFP-10GER-31.
Cette image concerne SFP-10GER-31.
Cette image concerne SFP-10GER-31.

Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40 Compatible Module SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF

#48837
#48837

Semtech ≤1.5W Duplex LC SMF

39,00 € HT
FS P/N: SFP-10GER-31
46,80 € TTC
FS P/N: SFP-10GER-31
3.9K Vendus
52 Commentaires
6 Questions
374 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 mai, 2024
161 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 20 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Essai Gratuit du Produit
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Juniper Networks Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)

Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40 Compatible SFP+ transceiver supports up to 40km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8432. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.

Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10GER-31
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
11.3Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
Duplex LC
Optical Components
DFB 1310nm
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-15dBm
Core Size
9/125µm
Modulation
NRZ
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Notice: When the long reach transceiver is used in short distance transmission, please match it with the appropriate attenuator according to the table.
Distance
≤ 1km
≤ 10km
≤ 15km
≤ 20km
≤ 30km
≤ 40km
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 0.6W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Pas de perte de paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
TEB 1E-12
Test de Température
0~70°C
Spécifications

Juniper Networks Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)

Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40 Compatible SFP+ transceiver supports up to 40km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8432. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.

Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10GER-31
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
11.3Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
Duplex LC
Optical Components
DFB 1310nm
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-15dBm
Core Size
9/125µm
Modulation
NRZ
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Notice: When the long reach transceiver is used in short distance transmission, please match it with the appropriate attenuator according to the table.
Distance
≤ 1km
≤ 10km
≤ 15km
≤ 20km
≤ 30km
≤ 40km
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 0.6W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Pas de perte de paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
TEB 1E-12
Test de Température
0~70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

39,00 € HT

46,80 € TTC

374 en Entrepôt en Allemagne
161 en Entrepôt International