Les pigtails de fibres optiques permettent de réaliser rapidement des dispositifs de communication sur le terrain. Ils sont conçus, fabriqués et testés selon un protocole et des performances dictées par les normes industrielles, qui répondront à vos spécifications mécaniques et de performance les plus strictes.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) Pigtail à Fibre Optique à Code Couleur Sans Gaine LC APC 12 Fibres OS2 Monomode PVC (OFNR) 0.9mm
Pigtail à Fibre Optique Monomode à Code Couleur LC/APC à 12 Fibres, Sans Gaine
Caractéristiques
Le pigtail combine des embouts en zircone de première qualité et un matériel composite robuste pour fournir les performances optiques, la durabilité et la répétabilité nécessaires aux applications de réseau d'aujourd'hui.
Connecteur FBT
Solide et résistant à la corrosion, ne se déforme pas facilement
Câbles à Code Couleur
Identification plus rapide des connecteurs grâce au code couleur
Viroles en Céramique Nano-zircone
Garantit une transmission stable et rapide du réseau
Pigtail à Fibre Optique Monomode à Code Couleur LC/APC à 12 Fibres, Sans Gaine
Les pigtails de fibres optiques permettent de réaliser rapidement des dispositifs de communication sur le terrain. Ils sont conçus, fabriqués et testés selon un protocole et des performances dictées par les normes industrielles, qui répondront à vos spécifications mécaniques et de performance les plus strictes.
Le pigtail combine des embouts en zircone de première qualité et un matériel composite robuste pour fournir les performances optiques, la durabilité et la répétabilité nécessaires aux applications de réseau d'aujourd'hui.
Connecteur FBT
Solide et résistant à la corrosion, ne se déforme pas facilement
Câbles à Code Couleur
Identification plus rapide des connecteurs grâce au code couleur
Viroles en Céramique Nano-zircone
Garantit une transmission stable et rapide du réseau
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
16,00 € HT
19,20 € TTC