FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne AM-OM4SCDX.
Cette image concerne AM-OM4SCDX.
Cette image concerne AM-OM4SCDX.
Cette image concerne AM-OM4SCDX.
Cette image concerne AM-OM4SCDX.
Cette image concerne AM-OM4SCDX.
Cette image concerne AM-OM4SCDX.
Cette image concerne AM-OM4SCDX.

3m (10ft) arretière Optique Armée Acier SC UPC vers SC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 3,0mm

#41094
#41094

BIF Armure Hélicoïdale en Acier Intérieur Résistance aux Rongeurs

11,00 € HT 15,00 €
FS P/N: AM-OM4SCDX
13,20 € TTC
FS P/N: AM-OM4SCDX
35 Vendus
53 Commentaires
2 Questions
Longueur :
76 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 20 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Jarretière Optique Armée Acier Intérieure OM4 50/125 Multimode SC/UPC vers SC/UPC Duplex

La jarretière optique armée acier avec armure métallique intégrée peut fournir une protection plus forte des fibres optiques que les câbles standards. Les jarretières optiques armées aciers robustes permettent d'installer la fibre optique dans les zones les plus dangereuses, y compris dans les environnements où il y a trop de poussière, d'huile, de gaz, d'humidité ou même de rongeurs.

Spécifications
Type de Connecteur
SC vers SC
Type de Polissage
UPC vers UPC
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Nombre de Fibre
Duplex
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Rayon de Courbure Minimum
30D (Dynamique/Statique)
Diamètre de Câble
3.0mm
Gaine de Câble
PVC
Structure de Fibre Optique
Seule Armure, Tube en Acier Inoxydable
Charge de Tractions
400/600N (Long/Court Terme)
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 20dB
Température de Fonctionnement
-25 ~ 70°C
Température de Stockage
-25 ~ 70°C

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibre optique fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme de Test Assuré pour Jarretière Optique En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Jarretière Optique Armée Acier - Conçu pour les Environnements Intérieurs les plus Difficiles

Le Tube en acier inoxydable offre une bonne protection contre les dommages physiques.

Poids léger et flexible avec fibre insensible aux courbures, facile à installer.

Faible perte d'insertion, perte de retour élevée, et transmission stable.

Rayon de courbure maximal en raison du tube métallique d'excellente élasticité.

Armure en acier inoxydable contre les facteurs externes, y compris les rongeurs.

La forte résistance à la traction prolonge la durée de service.

Structure de Fibre Optique Armée Acier

Construit avec un ruban en acier inoxydable hélicoïdal sur une fibre tamponnée entourée d'une couche d'aramide et d'une maille en acier inoxydable avec une gaine extérieure.

Spécifications

Jarretière Optique Armée Acier Intérieure OM4 50/125 Multimode SC/UPC vers SC/UPC Duplex

La jarretière optique armée acier avec armure métallique intégrée peut fournir une protection plus forte des fibres optiques que les câbles standards. Les jarretières optiques armées aciers robustes permettent d'installer la fibre optique dans les zones les plus dangereuses, y compris dans les environnements où il y a trop de poussière, d'huile, de gaz, d'humidité ou même de rongeurs.

Spécifications
Type de Connecteur
SC vers SC
Type de Polissage
UPC vers UPC
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Nombre de Fibre
Duplex
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Rayon de Courbure Minimum
30D (Dynamique/Statique)
Diamètre de Câble
3.0mm
Gaine de Câble
PVC
Structure de Fibre Optique
Seule Armure, Tube en Acier Inoxydable
Charge de Tractions
400/600N (Long/Court Terme)
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 20dB
Température de Fonctionnement
-25 ~ 70°C
Température de Stockage
-25 ~ 70°C

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibre optique fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme de Test Assuré pour Jarretière Optique En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Jarretière Optique Armée Acier - Conçu pour les Environnements Intérieurs les plus Difficiles

Le Tube en acier inoxydable offre une bonne protection contre les dommages physiques.

Poids léger et flexible avec fibre insensible aux courbures, facile à installer.

Faible perte d'insertion, perte de retour élevée, et transmission stable.

Rayon de courbure maximal en raison du tube métallique d'excellente élasticité.

Armure en acier inoxydable contre les facteurs externes, y compris les rongeurs.

La forte résistance à la traction prolonge la durée de service.

Structure de Fibre Optique Armée Acier

Construit avec un ruban en acier inoxydable hélicoïdal sur une fibre tamponnée entourée d'une couche d'aramide et d'une maille en acier inoxydable avec une gaine extérieure.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

11,00 € HT

13,20 € TTC

76 en Entrepôt International