Le Câble Optique Actif Breakout Compatible F5 Networks OPT-0029-10 40G QSFP+ vers 4 LC duplex fonctionne sur une fibre multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8436, IEEE 802.3ba et QSFP MSA.
Il fournit une connexion d'un port QSFP+ 40G à une extrémité et à quatre connecteurs LC duplex à l'autre extrémité et convient pour des connexions rapides et simples à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
10m (33ft) F5 Networks OPT-0029-10 Compatible Câble Breakout Actif QSFP+ 40G vers 4 LC Duplex
F5 Networks OPT-0029-10 Compatible Câble Breakout AOC QSFP+ 40G (10 mètres, OM3 MMF, QSFP+ vers 4 LC duplex)
Centre de Test
Centre de Test
F5 Networks OPT-0029-10 Compatible Câble Breakout AOC QSFP+ 40G (10 mètres, OM3 MMF, QSFP+ vers 4 LC duplex)
Le Câble Optique Actif Breakout Compatible F5 Networks OPT-0029-10 40G QSFP+ vers 4 LC duplex fonctionne sur une fibre multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8436, IEEE 802.3ba et QSFP MSA.
Il fournit une connexion d'un port QSFP+ 40G à une extrémité et à quatre connecteurs LC duplex à l'autre extrémité et convient pour des connexions rapides et simples à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
102,00 € HT
122,40 € TTC