FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne SFPP-AC07.
Cette image concerne SFPP-AC07.
Cette image concerne SFPP-AC07.
Cette image concerne SFPP-AC07.
Cette image concerne SFPP-AC07.
Cette image concerne SFPP-AC07.
Cette image concerne SFPP-AC07.
Cette image concerne SFPP-AC07.
Cette image concerne SFPP-AC07.
Cette image concerne SFPP-AC07.

7m (23ft) Cisco SFP-H10GB-ACU7M Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif SFP+ 10G

Hot #36609
Hot #36609

≤0.1W 30mm 26AWG Twinax

64,00 € HT
FS P/N: SFPP-AC07
76,80 € TTC
FS P/N: SFPP-AC07
1.7K Vendus
209 Commentaires
32 Questions
26 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 07 mai, 2024
97 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
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
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires

Cisco SFP-H10GB-CU3M Compatible Câble Twinax DAC SFP+ 10G (7 mètres, Aactif, SFP+ vers SFP+, 26AWG)

Le module émetteur-récepteur optique QSFP28 double débit 40/100GBASE-SM4 SWDM4 est conçu pour une utilisation dans un débit Ethernet 40/100G jusqu'à 150 m sur fibre multimode OM5 (MMF) en utilisant une longueur d'onde de 850 nm via des connecteurs LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme à l'interface électrique QSFP28 MSA, SWDM MSA et IEEE802.3bm CAUI-4. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que l'Ethernet 40/100G, les télécommunications, les applications de fournisseur de services et le réseau sans fil 5G.

Spécifications
Cisco Compatible
SFP-H10GB-CU3m
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
SFP+ vers SFP+
Débit de Données Max.
10Gbps
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Calibre AWG
26AWG
Longueur de Câble
7m (22.97ft)
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Type de Câble
Twinax Actif
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Budget d'Energie
≤ 0.5W
Alimentation Électrique
3.3V
Protocoles
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Faible Consommation d'Énergie pour une Économie d'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 100 Gigabits entre des ports SFP+ 100G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
<0.5W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
23mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau( Prolabs)

FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.

Spécifications

Cisco SFP-H10GB-CU3M Compatible Câble Twinax DAC SFP+ 10G (7 mètres, Aactif, SFP+ vers SFP+, 26AWG)

Le module émetteur-récepteur optique QSFP28 double débit 40/100GBASE-SM4 SWDM4 est conçu pour une utilisation dans un débit Ethernet 40/100G jusqu'à 150 m sur fibre multimode OM5 (MMF) en utilisant une longueur d'onde de 850 nm via des connecteurs LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme à l'interface électrique QSFP28 MSA, SWDM MSA et IEEE802.3bm CAUI-4. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que l'Ethernet 40/100G, les télécommunications, les applications de fournisseur de services et le réseau sans fil 5G.

Spécifications
Cisco Compatible
SFP-H10GB-CU3m
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
SFP+ vers SFP+
Débit de Données Max.
10Gbps
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Calibre AWG
26AWG
Longueur de Câble
7m (22.97ft)
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Type de Câble
Twinax Actif
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Budget d'Energie
≤ 0.5W
Alimentation Électrique
3.3V
Protocoles
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour une Économie d'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 100 Gigabits entre des ports SFP+ 100G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
<0.5W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
23mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau( Prolabs)

FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

64,00 € HT

76,80 € TTC

26 en Entrepôt en Allemagne
97 en Entrepôt International