Les cordon d'alimentation au courant
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cordon d'Alimentation (IEC60320 C20 vers IEC60320 C13), 3ft (0,9m) 14AWG 250V/15A, Rouge
#35994
#35994
10,00 € HT
FS P/N: PC20C13-15A12,00 € TTC
FS P/N: PC20C13-15A
67 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 27 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources
Cordon d'Alimentation (IEC60320 C20 vers IEC60320 C13), 3ft (0,9m) 14AWG 250V/15A, Rouge
Spécifications
Couleur
Rouge
Longueur
0.9m (3ft)
Voltage
250 Volts
Amperage
15Ampères
Jauge
14 AWG
Conducteurs
3 Fils, Noirs, Blancs, Verts (NACC)
Gaine
SJT (matériau PVC)
Limite de Température de Gaine
105°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Spécifications
Cordon d'Alimentation (IEC60320 C20 vers IEC60320 C13), 3ft (0,9m) 14AWG 250V/15A, Rouge
Les cordon d'alimentation au courant
Spécifications
Couleur
Rouge
Longueur
0.9m (3ft)
Voltage
250 Volts
Amperage
15Ampères
Jauge
14 AWG
Conducteurs
3 Fils, Noirs, Blancs, Verts (NACC)
Gaine
SJT (matériau PVC)
Limite de Température de Gaine
105°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
10,00 € HT
12,00 € TTC
Précommande