FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne PC20C13-15A.
Cette image concerne PC20C13-15A.
Cette image concerne PC20C13-15A.
Cette image concerne PC20C13-15A.
Cette image concerne PC20C13-15A.
Cette image concerne PC20C13-15A.
Cette image concerne PC20C13-15A.
Cette image concerne PC20C13-15A.
Cette image concerne PC20C13-15A.
Cette image concerne PC20C13-15A.

Cordon d'Alimentation (IEC320 C20 vers IEC320 C13) 10ft (3m) 14AWG 250V/15A, Noir

#35987
#35987

CE / REACH / SJT (PVC)

20,00 € HT
FS P/N: PC20C13-15A
24,00 € TTC
FS P/N: PC20C13-15A
167 Vendus
18 Commentaires
0 Question
Longueur :
Color :
Précommande, Expédié avant 13 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Cordon d'Alimentation (IEC320 C20 vers IEC320 C13) 10ft (3m) 14AWG 250V/15A, Noir

Les cordons d'alimentation au courant alternatif de FS offrent une solution aux problèmes de connectivité d'alimentation. Avec les longueurs optimales et de diverses couleurs, ils permettent de minimiser les longueurs excessives et la lâcheté du cordon entre les PDU et l'équipement actif, et aussi d'identifier facilement les différents dispositifs. Tous les types de connecteurs et de normes internationales sont disponibles pour répondre aux environnements d'applications multiples.

Spécifications
Mâle
IEC60320 C20
Femelle
IEC60320 C13
Longueur
10ft (3m)
Couleur
Noir
Calibre
14AWG
Diamètre Extérieur
9.5 ± 0.2mm
Voltage/Ampérage
250V/15A
Conducteurs
3 Fils, Noir, Blanc et Vert (NACC)
Gaine
SJT (matériau PVC)
Température Nominale de Gaine
105°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

15A/250V Transmission Stable

Une excellente conductivité électrique et une qualité ignifuge garantissent en toute sécurité une transmission maximale du courant.

Conducteur en Cuivre Pur

Appliquer un conducteur en cuivre pur présentant la meilleure conductivité électrique et thermique.

Gaine SJT

Conforme à la norme VW-1 de retardement des flammes, réduit l'usure des câbles pour une transmission sûre.

Isolation en PVC

Protection maximale du conducteur en cuivre pur contre la condition externe.

Double Protection de la Connexion du Cordon d'Alimentation

Facile à fixer et à connecter les deux extrémités du cordon d'alimentation. La conception de sécurité garantit une connexion plus fiable et une durée de vie plus longue du câble.

Système d'Alimentation Multifonctionnel
Alimentation stable pour les centres de données, les salles de serveurs, les maisons, les bureaux et bien d'autres scénarios.Utiliser différentes couleurs pour indiquer les chemins d'alimentation.
Centre de Données
À la Maison
Bureau
Salle de Service
Spécifications

Cordon d'Alimentation (IEC320 C20 vers IEC320 C13) 10ft (3m) 14AWG 250V/15A, Noir

Les cordons d'alimentation au courant alternatif de FS offrent une solution aux problèmes de connectivité d'alimentation. Avec les longueurs optimales et de diverses couleurs, ils permettent de minimiser les longueurs excessives et la lâcheté du cordon entre les PDU et l'équipement actif, et aussi d'identifier facilement les différents dispositifs. Tous les types de connecteurs et de normes internationales sont disponibles pour répondre aux environnements d'applications multiples.

Spécifications
Mâle
IEC60320 C20
Femelle
IEC60320 C13
Longueur
10ft (3m)
Couleur
Noir
Calibre
14AWG
Diamètre Extérieur
9.5 ± 0.2mm
Voltage/Ampérage
250V/15A
Conducteurs
3 Fils, Noir, Blanc et Vert (NACC)
Gaine
SJT (matériau PVC)
Température Nominale de Gaine
105°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
15A/250V Transmission Stable

Une excellente conductivité électrique et une qualité ignifuge garantissent en toute sécurité une transmission maximale du courant.

Conducteur en Cuivre Pur

Appliquer un conducteur en cuivre pur présentant la meilleure conductivité électrique et thermique.

Gaine SJT

Conforme à la norme VW-1 de retardement des flammes, réduit l'usure des câbles pour une transmission sûre.

Isolation en PVC

Protection maximale du conducteur en cuivre pur contre la condition externe.

Double Protection de la Connexion du Cordon d'Alimentation

Facile à fixer et à connecter les deux extrémités du cordon d'alimentation. La conception de sécurité garantit une connexion plus fiable et une durée de vie plus longue du câble.

Système d'Alimentation Multifonctionnel
Alimentation stable pour les centres de données, les salles de serveurs, les maisons, les bureaux et bien d'autres scénarios.Utiliser différentes couleurs pour indiquer les chemins d'alimentation.
Centre de Données
À la Maison
Bureau
Salle de Service

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

20,00 € HT

24,00 € TTC

Précommande