FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne PC14C19-15A.
Cette image concerne PC14C19-15A.
Cette image concerne PC14C19-15A.
Cette image concerne PC14C19-15A.
Cette image concerne PC14C19-15A.
Cette image concerne PC14C19-15A.
Cette image concerne PC14C19-15A.
Cette image concerne PC14C19-15A.

Cordon d'Alimentation (IEC320 C14 vers IEC320 C19) 3ft (0,9m) 14AWG 250V/15A, Rouge

#35977
#35977

PSE / 100% Electrical Test / SJT (PVC)

9,90 € HT
FS P/N: PC14C19-15A
11,88 € TTC
FS P/N: PC14C19-15A
683 Vendus
3 Commentaires
0 Question
Length :
Couleur :
Précommande, Expédié avant 14 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Cordon d'Alimentation (IEC320 C14 vers IEC320 C19) 3ft (0,9m) 14AWG 250V/15A, Rouge

Les cordons d'alimentation au courant alternatif de FS offrent une solution aux problèmes de connectivité d'alimentation. Avec les longueurs optimales et de diverses couleurs, ils permettent de minimiser les longueurs excessives et la lâcheté du cordon entre les PDU et l'équipement actif, et aussi d'identifier facilement les différents dispositifs. Tous les types de connecteurs et de normes internationales sont disponibles pour répondre aux environnements d'applications multiples.

Spécifications
Mâle
IEC60320 C14
Femelle
IEC60320 C19
Longueur
3ft (0.9m)
Couleur
Rouge
Calibre
14AWG
Diamètre Extérieur
9.5 ± 0.2mm
Voltage/Ampérage
250V/15A
Conducteurs
3 Fils, Noir, Blanc et Vert (NACC)
Gaine
SJT (matériau PVC)
Température Nominale de Gaine
105°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Spécifications

Cordon d'Alimentation (IEC320 C14 vers IEC320 C19) 3ft (0,9m) 14AWG 250V/15A, Rouge

Les cordons d'alimentation au courant alternatif de FS offrent une solution aux problèmes de connectivité d'alimentation. Avec les longueurs optimales et de diverses couleurs, ils permettent de minimiser les longueurs excessives et la lâcheté du cordon entre les PDU et l'équipement actif, et aussi d'identifier facilement les différents dispositifs. Tous les types de connecteurs et de normes internationales sont disponibles pour répondre aux environnements d'applications multiples.

Spécifications
Mâle
IEC60320 C14
Femelle
IEC60320 C19
Longueur
3ft (0.9m)
Couleur
Rouge
Calibre
14AWG
Diamètre Extérieur
9.5 ± 0.2mm
Voltage/Ampérage
250V/15A
Conducteurs
3 Fils, Noir, Blanc et Vert (NACC)
Gaine
SJT (matériau PVC)
Température Nominale de Gaine
105°C
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
9,90 € HT

11,88 € TTC

Précommande