FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 12FMTPSMF.
01:02
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.

9m (30ft) Câble Trunk MTP® Mâle 12 Fibres Type A LSZH OS2 9/125 Monomode, Élite, Jaune

#34971
#34971

LSZH Système de Câblage 40G/100G Base-8/12

104,00 € HT
FS P/N: 12FMTPSMF
124,80 € TTC
FS P/N: 12FMTPSMF
140 Vendus
88 Commentaires
9 Questions
Longueur :
23 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires

Câble Trunk MTP Mâle vers MTP Mâle OS2 Monomode

Le câble trunk MTP, un choix rentable à la terminaison temporelle du terrain, est conçu pour le câblage à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles. Avec les connecteurs de US Conec MTP et la fibre optique ultra Corning SMF-28, il est optimisé pour les applications de centre de données à haute densité 10/40/100G.

Remarque : Les connecteurs MTP de US Conec sont totalement conformes aux normes MPO, ce qui permet d'atteindre des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP Mâle (Broches)
Connecteur B
US Conec MTP Mâle (Broches)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm SM
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Type de Polissage
APC vers APC
Rayon de Courbure Minimum
10mm
Perte d'Insertion
0.35dB Max (0.15dB Typique)
Perte de Retour
≥ 60dB
Atténuation à 1310nm
≤ 0.32dB/km
Atténuation à 1550nm
≤ 0.18dB/km
Diamètre de Gaine
3.0mm
Gaine de Câble
LSZH
Charge de Traction d'Installation
66N
Résistance à la Traction (Long/Court Terme)
80/240N
Température de Fonctionnement
-10°C ~ +70°C
Température de Stockage
-40°C ~ +85°C
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.

Programme de Test de Qualité

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibre optique fiables et hautes performances.

Programme de Test de Qualité

Programme de Test Assuré pour Jarretière Optique Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Densité Supérieure & Plus Grand Espace pour le Câble Trunk MTP

Tous les accouplements MTP® sont réalisés par une connexion Mâle à Femelle.

Le faible perte d'insertion de 0.35dB et la transmission du signal stable assurant la sécurité de votre réseau.

Connecteurs MTP® de haute qualité testés et garantis par interféromètre 3D.

Perte d'Insertion Ultra Faible de 0.35dB + Connecteur US Conec

Le connecteur US Conec MTP® est équipé d'un embout thermoplastique le plus précis de l'industrie, conçu pour perte d'insertion maximale de 0.35dB

SMF-28® Ultra Fibre Optique Corning

Cette fibre à spectre complet présente des performances de courbure supérieures à la norme G.657.A1 de l'ITU-T, tout en se raccordant de la même manière que la base installée de fibres monomodes standard.

Classe de Faible Dégagement de Fumée - Zéro Halogène

Enveloppé de composés qui émettent peu de fumée et pas d'halogène lorsqu'ils sont exposés à des sources de chaleur élevées. Ce câble LSZH est conçu et testé pour être conforme aux normes IEC-60332-1 et IEC-61034.

Spécifications

Câble Trunk MTP Mâle vers MTP Mâle OS2 Monomode

Le câble trunk MTP, un choix rentable à la terminaison temporelle du terrain, est conçu pour le câblage à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles. Avec les connecteurs de US Conec MTP et la fibre optique ultra Corning SMF-28, il est optimisé pour les applications de centre de données à haute densité 10/40/100G.

Remarque : Les connecteurs MTP de US Conec sont totalement conformes aux normes MPO, ce qui permet d'atteindre des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP Mâle (Broches)
Connecteur B
US Conec MTP Mâle (Broches)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm SM
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Type de Polissage
APC vers APC
Rayon de Courbure Minimum
10mm
Perte d'Insertion
0.35dB Max (0.15dB Typique)
Perte de Retour
≥ 60dB
Atténuation à 1310nm
≤ 0.32dB/km
Atténuation à 1550nm
≤ 0.18dB/km
Diamètre de Gaine
3.0mm
Gaine de Câble
LSZH
Charge de Traction d'Installation
66N
Résistance à la Traction (Long/Court Terme)
80/240N
Température de Fonctionnement
-10°C ~ +70°C
Température de Stockage
-40°C ~ +85°C
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.

Programme de Test de Qualité

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibre optique fiables et hautes performances.

Programme de Test de Qualité

Programme de Test Assuré pour Jarretière Optique Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Densité Supérieure & Plus Grand Espace pour le Câble Trunk MTP

Tous les accouplements MTP® sont réalisés par une connexion Mâle à Femelle.

Le faible perte d'insertion de 0.35dB et la transmission du signal stable assurant la sécurité de votre réseau.

Connecteurs MTP® de haute qualité testés et garantis par interféromètre 3D.

Perte d'Insertion Ultra Faible de 0.35dB + Connecteur US Conec

Le connecteur US Conec MTP® est équipé d'un embout thermoplastique le plus précis de l'industrie, conçu pour perte d'insertion maximale de 0.35dB

SMF-28® Ultra Fibre Optique Corning

Cette fibre à spectre complet présente des performances de courbure supérieures à la norme G.657.A1 de l'ITU-T, tout en se raccordant de la même manière que la base installée de fibres monomodes standard.

Classe de Faible Dégagement de Fumée - Zéro Halogène

Enveloppé de composés qui émettent peu de fumée et pas d'halogène lorsqu'ils sont exposés à des sources de chaleur élevées. Ce câble LSZH est conçu et testé pour être conforme aux normes IEC-60332-1 et IEC-61034.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

104,00 € HT

124,80 € TTC

23 en Entrepôt en Allemagne