Les adaptateurs à fibre optique sont utilisés pour fournir une connexion à fibre optique de câble vers câble ou de câble vers équipement. Nous fournissons une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, y compris l'adaptateur à fibre optique hybride spécial mâle vers femelle.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Adaptateur/Coupleur de Fibre Optique Plastique LC/UPC Femelle vers SC/UPC Mâle Duplex OM1 Multimode, sans Bride
#33378
#33378
26,00 € HT
FS P/N: AD-MM-LCF-SCM-DX-PFS31,20 € TTC
FS P/N: AD-MM-LCF-SCM-DX-PFS
1.5K Vendus
2 Commentaires
4 Questions
16 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
131 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources
Adaptateur à Fibre Optique LC/UPC Femelle vers SC/UPC Mâle Multimode Duplex
Spécifications
Connecteur 1
LC/UPC Femelle
Connecteur 2
SC/UPC Mâle
Type de Boîtier
Duplex
Mode de Fibre
OM1 62.5/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.5dB
Durabilité
1000 fois
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Température de Fonctionnement
-25 ~ 70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Extension de la Connexion par Fibre Optique Grâce aux Adaptateurs
Grâce à des composants de haute précision et à une conception sans outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer à distance grâce à une connexion directe avec la ligne à fibre optique.
Capuchon Anti-poussière de Protection
Empêche la poussière de pénétrer dans l'adaptateur et maintient sa propreté
Manchon en Céramique de Haute Précision
Assure la connexion maximale entre les jarretières optiques
Spécifications
Adaptateur à Fibre Optique LC/UPC Femelle vers SC/UPC Mâle Multimode Duplex
Les adaptateurs à fibre optique sont utilisés pour fournir une connexion à fibre optique de câble vers câble ou de câble vers équipement. Nous fournissons une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, y compris l'adaptateur à fibre optique hybride spécial mâle vers femelle.
Spécifications
Connecteur 1
LC/UPC Femelle
Connecteur 2
SC/UPC Mâle
Type de Boîtier
Duplex
Mode de Fibre
OM1 62.5/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.5dB
Durabilité
1000 fois
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Température de Fonctionnement
-25 ~ 70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Extension de la Connexion par Fibre Optique Grâce aux Adaptateurs
Grâce à des composants de haute précision et à une conception sans outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer à distance grâce à une connexion directe avec la ligne à fibre optique.
Capuchon Anti-poussière de Protection
Empêche la poussière de pénétrer dans l'adaptateur et maintient sa propreté
Manchon en Céramique de Haute Précision
Assure la connexion maximale entre les jarretières optiques
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
26,00 € HT
31,20 € TTC
16 en Entrepôt en Allemagne
131 en Entrepôt International