Extreme Networks MGBIC-02 compatible SFP transceiver supports up to 100m link lengths over a copper connection via a RJ-45 connector. Chaque module émetteur-récepteur SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de commutateurs Extreme, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NIC), etc. This transceiver is compliant with IEEE STD 802.3, 802.3ab, and SFP MSA. Featuring low power consumption, the hot swappable 1G SFP transceiver is ideal for enterprise networking for LAN applications and different other networking places using copper connections.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Extreme Networks MGBIC-02 Compatible Module SFP 1000BASE-T en Cuivre RJ-45 100m
Extreme Networks MGBIC-02 Compatible 1000BASE-T SFP Transceiver Module (Copper, 100m, RJ-45)
Programme de Test de Qualité
Programme de Test de Qualité
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Il est possible de créer un réseau local flexible et peu coûteux en utilisant des câbles Ethernet préinstallés sur de courtes distances.
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Vidéos
Extreme Networks MGBIC-02 Compatible 1000BASE-T SFP Transceiver Module (Copper, 100m, RJ-45)
Extreme Networks MGBIC-02 compatible SFP transceiver supports up to 100m link lengths over a copper connection via a RJ-45 connector. Chaque module émetteur-récepteur SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de commutateurs Extreme, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NIC), etc. This transceiver is compliant with IEEE STD 802.3, 802.3ab, and SFP MSA. Featuring low power consumption, the hot swappable 1G SFP transceiver is ideal for enterprise networking for LAN applications and different other networking places using copper connections.
Programme de Test de Qualité
Programme de Test de Qualité
Il est possible de créer un réseau local flexible et peu coûteux en utilisant des câbles Ethernet préinstallés sur de courtes distances.
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
28,00 € HT
33,60 € TTC