L'assemblage de câble pré-connectorisé intérieur/extérieur est conçu pour supporter les besoins en données d'aujourd'hui tout en répondant aux exigences réseau de demain. Il est idéal de connecter les réseaux de deux bâtiments en utilisant un conduit souterrain dans les installations d'entrée.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Personnalisation d'Assemblage de Câble Intérieur/Extérieur LC/SC/FC/ST 2 Fibres OS2 Monomode, Câble Breakout de 2,0mm
Assemblage de Câble Pré-Connectorisé Intérieur/Extérieur Monomode 2 Fibres
Caractéristiques
La gaine extérieure noire en LSZH, résistante aux UV, et la structure étanche permettent au câble d'être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans un conduit souterrain sec ou humide (s'il n'est pas sujet aux inondations).
Rayon de Courbure Min. de 20/10D
La fibre G.657.A1 permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et le routage.
Kit pour Câble Breakout
Les câbles sont facile à gérer et permettent de gagner de l'espace de câblage.
Tension de la Chaussette de Tirage de 245N
Il peut empêcher le câble de se tordre pendant le tirage.
est plus adapté aux applications de signaux à fibre optique de haute précision.
Veillez à lire le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.
Premièrement
Évitez de trop forcer lorsque vous tirez sur la tige du breakout.
Deuxièmement
Contrôlez le rayon de courbure dans les 10D lors du cintrage de la tige du breakout.
Troisièmement
Les kits de breakout ne peuvent pas supporter une force latérale et une force de traction excessive.
Assemblage de Câble Pré-Connectorisé Intérieur/Extérieur Monomode 2 Fibres
L'assemblage de câble pré-connectorisé intérieur/extérieur est conçu pour supporter les besoins en données d'aujourd'hui tout en répondant aux exigences réseau de demain. Il est idéal de connecter les réseaux de deux bâtiments en utilisant un conduit souterrain dans les installations d'entrée.
La gaine extérieure noire en LSZH, résistante aux UV, et la structure étanche permettent au câble d'être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans un conduit souterrain sec ou humide (s'il n'est pas sujet aux inondations).
Rayon de Courbure Min. de 20/10D
La fibre G.657.A1 permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et le routage.
Kit pour Câble Breakout
Les câbles sont facile à gérer et permettent de gagner de l'espace de câblage.
Tension de la Chaussette de Tirage de 245N
Il peut empêcher le câble de se tordre pendant le tirage.
est plus adapté aux applications de signaux à fibre optique de haute précision.
Veillez à lire le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.
Premièrement
Évitez de trop forcer lorsque vous tirez sur la tige du breakout.
Deuxièmement
Contrôlez le rayon de courbure dans les 10D lors du cintrage de la tige du breakout.
Troisièmement
Les kits de breakout ne peuvent pas supporter une force latérale et une force de traction excessive.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
44,00 € HT
52,80 € TTC