Le câble compatible Brocade E25G-SFP28-TWX-P-0101 25G SFP28 passif à attachement direct en cuivre twinax est conçu pour être utilisé dans l'Ethernet 25GBASE. Ce câble est conforme à la norme Ethernet IEEE P802.3by et à la norme SFP28 MSA. Chaque connecteur SFP28 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être lues par le système hôte. Grâce à ces caractéristiques, ce câble cuivre twinax à connexion directe, facile à installer, à haut débit et rentable, convient à la connectivité courte distance à l'intérieur d'un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) Brocade E25G-SFP28-TWX-P-0101 Compatible 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
Câble DAC SFP28 25G compatible Brocade E25G-SFP28-TWX-P-0101 (1 mètre, passif, SFP28 vers SFP28, 30AWG)
Centre de Test
Centre de Test
Caractéristiques
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Vidéos
Câble DAC SFP28 25G compatible Brocade E25G-SFP28-TWX-P-0101 (1 mètre, passif, SFP28 vers SFP28, 30AWG)
Le câble compatible Brocade E25G-SFP28-TWX-P-0101 25G SFP28 passif à attachement direct en cuivre twinax est conçu pour être utilisé dans l'Ethernet 25GBASE. Ce câble est conforme à la norme Ethernet IEEE P802.3by et à la norme SFP28 MSA. Chaque connecteur SFP28 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être lues par le système hôte. Grâce à ces caractéristiques, ce câble cuivre twinax à connexion directe, facile à installer, à haut débit et rentable, convient à la connectivité courte distance à l'intérieur d'un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.
Centre de Test
Centre de Test
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
31,20 € TTC