The 400GBASE-SR8 module, MTP/MPO-12 connector, up to 100m over parallel OM4 multi-mode fiber. It is compliant to IEEE 802.3bs protocol and 400GAUI-8 standard.
The 400 Gigabit Ethernet signal is carried over four parallel lanes by one wavelength per lane. It can support 2 x 200G-SR and 4 x 100G-SR.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cisco Compatible QSFP-DD 400GBASE-SR4 PAM4 850nm 100m DOM MPO-12/APC MMF Optical Transceiver Module, Support 2 x 200G-SR and 4 x 100G-SR
New #226577
New #226577
FS P/N: QDD-SR4-400G
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Transceiver Models :
Précommande, Expédié avant 29 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources
Cisco Compatible 400GBASE-SR4 QSFP-DD PAM4 Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO-12, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QDD-SR4-400G
Nom du Fournisseur
FS
Facteur de Forme
QSFP-DD
Débit de Données Maximal
400 Gbit/s
Longueur d'Onde
850nm [Plage de Longueurs d'Onde du Centre de la Voie
840 - 860 nm]
Distance Maximale du Câble
60m@OM3/100m@OM4
Connecteur
MTP/MPO-12 APC
Média
MMF
Type d'Émetteur
VCSEL 850 nm
type de Récepteur
PIN
Puissance TX
-4,6 ~ 4 dBm
Puissance RX
-6,3 ~ 4 dBm
Budget d'Alimentation
1,7 dB
Modulation
8 x 50 G PAM4
Consommation Électrique
≤ 8 W
Rapport d'Extinction
2,5 dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 à 70°C (32 à 158°F)
DSP
TX et RX
FEC Intégré
Supporté
Taille du Noyau
50/125µm
Technologie d'Emballage
COB
Protocoles
IEEE 802.3bs, QSFP -DD MSA, IEEE 802.3db,CMIS rev 5.2
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Spécifications
Cisco Compatible 400GBASE-SR4 QSFP-DD PAM4 Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO-12, DOM)
The 400GBASE-SR8 module, MTP/MPO-12 connector, up to 100m over parallel OM4 multi-mode fiber. It is compliant to IEEE 802.3bs protocol and 400GAUI-8 standard.
The 400 Gigabit Ethernet signal is carried over four parallel lanes by one wavelength per lane. It can support 2 x 200G-SR and 4 x 100G-SR.
Spécifications
Numéro de Référence
QDD-SR4-400G
Nom du Fournisseur
FS
Facteur de Forme
QSFP-DD
Débit de Données Maximal
400 Gbit/s
Longueur d'Onde
850nm [Plage de Longueurs d'Onde du Centre de la Voie
840 - 860 nm]
Distance Maximale du Câble
60m@OM3/100m@OM4
Connecteur
MTP/MPO-12 APC
Média
MMF
Type d'Émetteur
VCSEL 850 nm
type de Récepteur
PIN
Puissance TX
-4,6 ~ 4 dBm
Puissance RX
-6,3 ~ 4 dBm
Budget d'Alimentation
1,7 dB
Modulation
8 x 50 G PAM4
Consommation Électrique
≤ 8 W
Rapport d'Extinction
2,5 dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 à 70°C (32 à 158°F)
DSP
TX et RX
FEC Intégré
Supporté
Taille du Noyau
50/125µm
Technologie d'Emballage
COB
Protocoles
IEEE 802.3bs, QSFP -DD MSA, IEEE 802.3db,CMIS rev 5.2
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
790,80 € TTC
Précommande