FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne D7000-FILLER.
Cette image concerne D7000-FILLER.
Cette image concerne D7000-FILLER.
Cette image concerne D7000-FILLER.
Cette image concerne D7000-FILLER.
Cette image concerne D7000-FILLER.
Cette image concerne D7000-FILLER.
Cette image concerne D7000-FILLER.
Cette image concerne D7000-FILLER.
Cette image concerne D7000-FILLER.

D7000-FILLER, Remplissage de Bouche pour les Châssis Administrables de la Série D7000

#216485
#216485
22,00 € HT
FS P/N: D7000-FILLER
26,40 € TTC
FS P/N: D7000-FILLER
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 20 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 3 Ans
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Remplissage de ports pour châssis géré par D7000-CH2U

le D7000-FILLER est conçu pour être utilisé avec le châssis géré par D7000-CH2U, assurant la protection des ports du châssis contre la poussière, assurant ainsi une fiabilité de transmission cohérente. Il fournit une connectivité hautement évolutive, fiable et sécurisée, et peut être largement utilisé dans les interconnexions de centres de données et les nouvelles transmissions de réseaux métropolitains. Le D7000 prend en charge la gestion AmpCon-T/WebGUI/CLI, qui permet la configuration du service et la surveillance des performances, les alertes et la surveillance optique de l’alimentation en temps réel pour vous aider à gérer votre réseau et vos appareils plus simplement et plus facilement.

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Remplissage de port pour le châssis géré D7000-CH2U

Protège les ports du châssis contre la poussière afin de garantir une transmission stable.

Spécifications

Remplissage de ports pour châssis géré par D7000-CH2U

le D7000-FILLER est conçu pour être utilisé avec le châssis géré par D7000-CH2U, assurant la protection des ports du châssis contre la poussière, assurant ainsi une fiabilité de transmission cohérente. Il fournit une connectivité hautement évolutive, fiable et sécurisée, et peut être largement utilisé dans les interconnexions de centres de données et les nouvelles transmissions de réseaux métropolitains. Le D7000 prend en charge la gestion AmpCon-T/WebGUI/CLI, qui permet la configuration du service et la surveillance des performances, les alertes et la surveillance optique de l’alimentation en temps réel pour vous aider à gérer votre réseau et vos appareils plus simplement et plus facilement.

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Remplissage de port pour le châssis géré D7000-CH2U

Protège les ports du châssis contre la poussière afin de garantir une transmission stable.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

22,00 € HT

26,40 € TTC

Précommande