FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FAN.
Cette image concerne FAN.
Cette image concerne FAN.
Cette image concerne FAN.
Cette image concerne FAN.
Cette image concerne FAN.
Cette image concerne FAN.
Cette image concerne FAN.
Cette image concerne FAN.
Cette image concerne FAN.

Module de Ventilateur Remplaçable à Chaud, Circulation d'Air Avant-Arrière dans le Châssis Géré de la Série D7000

#216479
#216479

Flux d'Air Avant-Arrière Redondante

129,00 € HT
FS P/N: D7000-FAN
154,80 € TTC
FS P/N: D7000-FAN
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 25 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 3 Ans
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Module de ventilateur interchangeable à chaud, circulation de l’air de l’avant à l’arrière dans le châssis contrôlé D7000

la direction générale du vent du ventilateur D7000 est l’air d’entrée du panneau avant, la sortie d’air du panneau arrière, et la dissipation de la chaleur est assurée par les trois modules de ventilateur à l’arrière de l’équipement, de gauche à droite, FAN31, FAN32, FAN33. Chaque module de ventilateur fonctionne indépendamment, et sous le contrôle du panneau de commande principal, la vitesse du ventilateur peut être automatiquement ajustée en fonction de l’environnement et de la température du châssis pour réaliser l’économie d’énergie et la réduction du bruit. Chaque panneau de module de ventilateur a un indicateur d’état LED, rouge et vert, pour indiquer l’état du module de ventilateur.


la série D7000 est une plate-forme de transmission de division de longueur d’onde empilable 200G/400G avec une grande capacité de transmission, une petite taille, une faible consommation d’énergie et un fonctionnement et une maintenance faciles. Il fournit une connectivité hautement évolutive, fiable et sécurisée, et peut être largement utilisé dans les interconnexions de centres de données et les nouvelles transmissions de réseaux métropolitains. Le D7000 prend en charge la gestion AmpCon-T/WebGUI/CLI, qui permet la configuration du service et la surveillance des performances, les alertes et la surveillance optique de l’alimentation en temps réel pour vous aider à gérer votre réseau et vos appareils plus simplement et plus facilement.

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Modules de ventilation intelligents remplaçables à chaud pour rester en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Le module de ventilation interchangeable à chaud permet aux utilisateurs de l'installer sans mettre le châssis hors tension ni en perturber le fonctionnement.

Spécifications

Module de ventilateur interchangeable à chaud, circulation de l’air de l’avant à l’arrière dans le châssis contrôlé D7000

la direction générale du vent du ventilateur D7000 est l’air d’entrée du panneau avant, la sortie d’air du panneau arrière, et la dissipation de la chaleur est assurée par les trois modules de ventilateur à l’arrière de l’équipement, de gauche à droite, FAN31, FAN32, FAN33. Chaque module de ventilateur fonctionne indépendamment, et sous le contrôle du panneau de commande principal, la vitesse du ventilateur peut être automatiquement ajustée en fonction de l’environnement et de la température du châssis pour réaliser l’économie d’énergie et la réduction du bruit. Chaque panneau de module de ventilateur a un indicateur d’état LED, rouge et vert, pour indiquer l’état du module de ventilateur.


la série D7000 est une plate-forme de transmission de division de longueur d’onde empilable 200G/400G avec une grande capacité de transmission, une petite taille, une faible consommation d’énergie et un fonctionnement et une maintenance faciles. Il fournit une connectivité hautement évolutive, fiable et sécurisée, et peut être largement utilisé dans les interconnexions de centres de données et les nouvelles transmissions de réseaux métropolitains. Le D7000 prend en charge la gestion AmpCon-T/WebGUI/CLI, qui permet la configuration du service et la surveillance des performances, les alertes et la surveillance optique de l’alimentation en temps réel pour vous aider à gérer votre réseau et vos appareils plus simplement et plus facilement.

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Modules de ventilation intelligents remplaçables à chaud pour rester en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Le module de ventilation interchangeable à chaud permet aux utilisateurs de l'installer sans mettre le châssis hors tension ni en perturber le fonctionnement.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

129,00 € HT

154,80 € TTC

Précommande