FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne DC.
Cette image concerne DC.
Cette image concerne DC.
Cette image concerne DC.
Cette image concerne DC.
Cette image concerne DC.
Cette image concerne DC.
Cette image concerne DC.
Cette image concerne DC.
Cette image concerne DC.
Cette image concerne DC.
Cette image concerne DC.

Module d'Alimentation DC 1000W Remplaçable à Chaud pour les Châssis Administrables de la Série D7000

#216477
#216477

1000W -36V vers -72VDC Redondante

682,80 € TTC
FS P/N: D7000-PSU-DC
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 24 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 3 Ans

Module d’alimentation DC échangeable à chaud 1000W, pour châssis géré D7000

l’alimentation D7000-PSU-DC est située à l’extrême gauche de l’arrière du châssis et possède deux fentes supérieures et inférieures, PSU21 et PSU22. La fonction principale convertit l’alimentation externe en l’alimentation utilisée en interne par l’appareil. Le module d’alimentation est une alimentation CRPS standard de l’industrie, avec une protection 1+1 et prend en charge l’échange à chaud et le partage de courant, pour assurer une transmission de service stable.


la série D7000 est une plate-forme de transmission de division de longueur d’onde empilable 200G/400G avec une grande capacité de transmission, une petite taille, une faible consommation d’énergie, et un fonctionnement et une maintenance faciles. Il fournit une connectivité hautement évolutive, fiable et sécurisée, et peut être largement utilisé dans les interconnexions de centres de données et les nouvelles transmissions de réseaux métropolitains. Le D7000 prend en charge la gestion AmpCon-T/WebGUI/CLI, qui permet la configuration du service et la surveillance des performances, les alertes et la surveillance optique de l’alimentation en temps réel pour vous aider à gérer votre réseau et vos appareils plus simplement et plus facilement.

Spécifications
Plage de tension d'entrée
-36 to -72VDC
Courant d'Entrée
95A Max
Plage de tension de sortie
12VDC
Température de Fonctionnement
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Humidité de Fonctionnement
10 ~ 90% Max
Puissance de Sortie
1000W
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Modules redondants remplaçables à chaud pour rester en ligne 24/7

Les modules d'alimentation CC 1+1 remplaçables à chaud permettent aux utilisateurs de les installer sans mettre le châssis hors tension ni en perturber le fonctionnement.

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation