FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 5.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 7.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 5.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 7.

Testeur de Câbles Réseau LCD et Kit de Sondes Pro'sKit®

#210065
#210065

Hunting Cable Alignment Test PoE Test

129,00 € HT
FS P/N: MT-7076
154,80 € TTC
FS P/N: MT-7076
31 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 24 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Testeur de Câbles Réseau LCD Pro'sKit® et Kit de Sondes

Le MT-7076 est un nouveau système de recherche de ligne antiparasite utilisant la technologie de réception et de décodage des signaux numériques. Le degré d'antiparasitage est plus élevé, plus précis et élimine les faux positifs. Il fournit également des fonctions de recherche de ligne analogique, de recherche de ligne anti-interférence, de test de connexion de câble réseau, de test de longueur de câble réseau, de test PoE, de test de Flash de port et de détails de commutateur, de test de connecteurs de câble réseau, etc. Écran d'affichage LCD. Le kit est largement applicable aux travaux d'ingénierie et d'entretien de routine des lignes de réseaux de télécommunications, des lignes de réseaux informatiques et de toute autre ligne de fils métalliques.

Spécifications
Affichage
LCD 53x29mm(128x64 Dots)
Langue
Chinois/Anglais
Pour les Connecteurs
RJ45x3, RJ11x1
Pour le Type de Câble
Cat5/Cat5e/Cat6/Cat7
Portée Maximale de la Carte de Câble
300m
Pour la Longueur de Câble
2.5 ~ 200m
Précision de la Mesure
≤ 20m, ±1.6m, 20m ~ 100m, ±2.4m, 100m ~ 200m, ±3.2m
Fréquence de l'Éclair du Port
1Fois/3 secondes
Test de Liaison Flash du Port
10M/100M/1000M, FDX/HDX, Auto-Négo/Négo non Automatique
Norme PoE
IEEE 802.3af/at
Test PoE Mode Span
Midspan/Endspan
Test QC
Connecteur RJ45 8 broches, ≥10cm
Rétro-éclairage
15 secondes/30 secondes/60 secondes/marche/arrêt
Arrêt Automatique
15min/30min/60min/arrêt
Batterie
3.7V 1400mAh Li-ion
NCV
AC 70V-1000V 50/60Hz
Batterie Faible
Voyant d'Alimentation Clignotant
Prise Écouteurs
Φ3.2mm
Dimension de l'Émetteur (HxWxD)
4.92''x2.76''x1.26''(125x70x32mm)
Dimension du Récepteur (HxWxD)
7.80''x1.97''x1.10''(198x50x28mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Outils Pro'sKit

Le MT-7076 offre des fonctions de recherche de ligne, de test de connexion de câble réseau, etc. Il s'agit d'un nouveau système de recherche de ligne anti-interférence utilisant la technologie de réception et de décodage des signaux numériques..

Chasse Bimode

Le signal antiparasite et le signal normal peuvent être commutés à volonté. Le câble peut être rapidement localisé en fonction de l'intensité du signal au niveau du récepteur.

Loin du câble réseau cible

Proche du câble réseau cible

Confirmer le câble réseau cible

Test d'Alignement

Détecter les mauvaises connexions, les courts-circuits et les circuits ouverts pour les câbles RJ11/RJ45.

Test PoE

Le testeur peut afficher le mode d'alimentation PoE, le type standard, la tension PoE, la tension des électrodes positives et négatives, etc.

Clignotement du Port et Test des Caractéristiques du Switch

Vous pouvez localiser l'interface du câble sur le commutateur grâce à l'indicateur LED scintillant. Pendant ce temps, les performances de fonctionnement du commutateur réseau peuvent être testées.

Test de Sertissage des Connecteurs RJ45

Ce test permet de vérifier si la fiche RJ45 est correctement connectée au câble lorsque vous sertissez une fiche. Il suffit d'insérer une extrémité du câble.

Spécifications

Testeur de Câbles Réseau LCD Pro'sKit® et Kit de Sondes

Le MT-7076 est un nouveau système de recherche de ligne antiparasite utilisant la technologie de réception et de décodage des signaux numériques. Le degré d'antiparasitage est plus élevé, plus précis et élimine les faux positifs. Il fournit également des fonctions de recherche de ligne analogique, de recherche de ligne anti-interférence, de test de connexion de câble réseau, de test de longueur de câble réseau, de test PoE, de test de Flash de port et de détails de commutateur, de test de connecteurs de câble réseau, etc. Écran d'affichage LCD. Le kit est largement applicable aux travaux d'ingénierie et d'entretien de routine des lignes de réseaux de télécommunications, des lignes de réseaux informatiques et de toute autre ligne de fils métalliques.

Spécifications
Affichage
LCD 53x29mm(128x64 Dots)
Langue
Chinois/Anglais
Pour les Connecteurs
RJ45x3, RJ11x1
Pour le Type de Câble
Cat5/Cat5e/Cat6/Cat7
Portée Maximale de la Carte de Câble
300m
Pour la Longueur de Câble
2.5 ~ 200m
Précision de la Mesure
≤ 20m, ±1.6m, 20m ~ 100m, ±2.4m, 100m ~ 200m, ±3.2m
Fréquence de l'Éclair du Port
1Fois/3 secondes
Test de Liaison Flash du Port
10M/100M/1000M, FDX/HDX, Auto-Négo/Négo non Automatique
Norme PoE
IEEE 802.3af/at
Test PoE Mode Span
Midspan/Endspan
Test QC
Connecteur RJ45 8 broches, ≥10cm
Rétro-éclairage
15 secondes/30 secondes/60 secondes/marche/arrêt
Arrêt Automatique
15min/30min/60min/arrêt
Batterie
3.7V 1400mAh Li-ion
NCV
AC 70V-1000V 50/60Hz
Batterie Faible
Voyant d'Alimentation Clignotant
Prise Écouteurs
Φ3.2mm
Dimension de l'Émetteur (HxWxD)
4.92''x2.76''x1.26''(125x70x32mm)
Dimension du Récepteur (HxWxD)
7.80''x1.97''x1.10''(198x50x28mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Outils Pro'sKit

Le MT-7076 offre des fonctions de recherche de ligne, de test de connexion de câble réseau, etc. Il s'agit d'un nouveau système de recherche de ligne anti-interférence utilisant la technologie de réception et de décodage des signaux numériques..

Chasse Bimode

Le signal antiparasite et le signal normal peuvent être commutés à volonté. Le câble peut être rapidement localisé en fonction de l'intensité du signal au niveau du récepteur.

Loin du câble réseau cible

Proche du câble réseau cible

Confirmer le câble réseau cible

Test d'Alignement

Détecter les mauvaises connexions, les courts-circuits et les circuits ouverts pour les câbles RJ11/RJ45.

Test PoE

Le testeur peut afficher le mode d'alimentation PoE, le type standard, la tension PoE, la tension des électrodes positives et négatives, etc.

Clignotement du Port et Test des Caractéristiques du Switch

Vous pouvez localiser l'interface du câble sur le commutateur grâce à l'indicateur LED scintillant. Pendant ce temps, les performances de fonctionnement du commutateur réseau peuvent être testées.

Test de Sertissage des Connecteurs RJ45

Ce test permet de vérifier si la fiche RJ45 est correctement connectée au câble lorsque vous sertissez une fiche. Il suffit d'insérer une extrémité du câble.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

129,00 € HT

154,80 € TTC

Précommande