FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-SL4-100G.
Cette image concerne QSFP-SL4-100G.
Cette image concerne QSFP-SL4-100G.
Cette image concerne QSFP-SL4-100G.
Cette image concerne QSFP-SL4-100G.
Cette image concerne QSFP-SL4-100G.
Cette image concerne QSFP-SL4-100G.
Cette image concerne QSFP-SL4-100G.
Cette image concerne QSFP-SL4-100G.
Cette image concerne QSFP-SL4-100G.

Customized 100GBASE-SL4 QSFP28 850nm 30m OM4 DOM MPO-12 Parallel MMF Optical Transceiver Module

#204377
#204377

Macom VCSEL ≤2.5W 4x 25G-SR MPO-12 MMF

59,00 € HT
FS P/N: QSFP-SL4-100G
70,80 € TTC
FS P/N: QSFP-SL4-100G
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 07 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

100GBASE-SL4 QSFP28 Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 30m, MTP/MPO, DOM)

The QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 30m over OM4 multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via a MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3bm standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.

Specifications
Part Number
QSFP-SL4-100G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
20m@OM3/30m@OM4
Connector
MPO-12
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-8.4~2.4dBm
Minimum Receiver Power
-10.3dBm
Powerbudget
1.9dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤2.5W
Extinction Ratio
>2dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Yes
Protocols
IEEE 802.3bm
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Center Wavelength
850nm
850nm
850nm
850nm
Connector
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12
(8 of the 12 Fibers Used)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12
(8 of the 12 Fibers Used)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12
(8 of the 12 Fibers Used)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12
(8 of the 12 Fibers Used)
Cable Distance (Max.)
20m@OM3
30m@OM4
70m@OM3
100m@OM4
70m@OM3
100m@OM4
100m@OM4
Cable Type
MMF
MMF
MMF
MMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Transmitter Type
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
Chip
Macom Chip
Macom Chip
Macom Chip
Macom Chip
Temperature Range
0 to 70°C
0 to 70°C
0 to 70°C
0 to 70°C
Application
Data Center
100GBASE Ethernet
100G to 4x25G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
100G to 4x25G Breakout
200G to 2x100G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
100G to 4x25G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
Spécifications

100GBASE-SL4 QSFP28 Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 30m, MTP/MPO, DOM)

The QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 30m over OM4 multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via a MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3bm standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.

Specifications
Part Number
QSFP-SL4-100G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
20m@OM3/30m@OM4
Connector
MPO-12
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-8.4~2.4dBm
Minimum Receiver Power
-10.3dBm
Powerbudget
1.9dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤2.5W
Extinction Ratio
>2dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Yes
Protocols
IEEE 802.3bm
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Center Wavelength
850nm
850nm
850nm
850nm
Connector
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12
(8 of the 12 Fibers Used)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12
(8 of the 12 Fibers Used)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12
(8 of the 12 Fibers Used)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12
(8 of the 12 Fibers Used)
Cable Distance (Max.)
20m@OM3
30m@OM4
70m@OM3
100m@OM4
70m@OM3
100m@OM4
100m@OM4
Cable Type
MMF
MMF
MMF
MMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Transmitter Type
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
Chip
Macom Chip
Macom Chip
Macom Chip
Macom Chip
Temperature Range
0 to 70°C
0 to 70°C
0 to 70°C
0 to 70°C
Application
Data Center
100GBASE Ethernet
100G to 4x25G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
100G to 4x25G Breakout
200G to 2x100G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
100G to 4x25G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

59,00 € HT

70,80 € TTC

Précommande