FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne S5800-48T4S.
01:24
Cette image concerne S5800-48T4S.
Cette image concerne S5800-48T4S.
Cette image concerne S5800-48T4S.
Cette image concerne S5800-48T4S.
Cette image concerne S5800-48T4S.
Cette image concerne S5800-48T4S.
Cette image concerne S5800-48T4S.
Cette image concerne S5800-48T4S.
Cette image concerne S5800-48T4S.
Cette image concerne S5800-48T4S.
Cette image concerne S5800-48T4S.
Cette image concerne S5800-48T4S.
Cette image concerne S5800-48T4S.
Cette image concerne S5800-48T4S.
Cette image concerne S5800-48T4S.

Switch Ethernet Gigabit L3 à 48 Ports, 48x RJ45 Gigabit, avec 4x SFP+ 10Gb, Supporte MPLS&MLAG, S5800-48T4S Personnalisé

#204343
#204343

MLAG MPLS VXLAN

1.377,60 € TTC
FS P/N: S5800-48T4S
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
53 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 24 juin, 2024
110 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 03 juill., 2024
90 en Transit, Recevez-le avant 12 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Switch Ethernet Gigabit L3 à 48 Ports, 48x RJ45 Gigabit, avec 4x SFP+ 10Gb, Supporte MPLS&MLAG, S5800-48T4S Personnalisé

Le S5800-48T4S est un switch Ethernet de couche 3 haute performance doté de 48 ports d'accès RJ45 10/100/1000BASE-T et de 4 ports de liaison montante 10Gb dans un format compact 1U. Ce puissant switch offre un transfert non bloquant de 176Gbps associé à une commutation L2 et L3 riche en fonctionnalités

Conçu dès le départ avec une combinaison de matériel et de logiciel avancés, le switch fournit une puissante solution de routage de niveau 3 pour les réseaux de nouvelle génération des entreprises, des centres de données, des réseaux métropolitains et des infrastructures hyperconvergées (HCI).

Spécifications
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Capacité de Commutation
176Gbps
Power Supplies
2 (1+1 Redondance) Remplaçable à Chaud
Taux de Transfert
132Mpps
Nombre de Ventilateurs
3 (2+1 Redondance) Intégrés
Flux d'Air
Avant-Arrière
Adresse MAC
114K
Nombre de VLAN
4K
Mémoire Flash
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
Tampon de Paquet
9MB
Latence Max./Min.
0.96μs/0.66μs
MLAG
Supporté
Serveur DHCP
Supporté
IPv4 Routes
56K
IPv6 Routes
4K
Table ARP
6,144
Trames Jumbo
9,600
MTBF
> 200 000 Heures
Consommation d'Énergie Max.
55W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Software Spotlights

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Switch d'Accès Gigabit avec des Lignes Montantes 10G
Ports gigabit pour switchs d'accès ou serveurs, ports 10G pour switchs d'agrégation.
176 Gbps
Capacité de Commutation
132 Mpps
Taux de Transfert
Layer 3
Type de Couche
Modules d'Alimentation Personnalisés
Nos blocs d'alimentation modulaires peuvent répondre à des besoins d'alimentation personnalisés. Les commutateurs CA sont généralement plus aptes à gérer des applications à haute tension et à courant élevé, tandis que les commutateurs CC sont mieux adaptés aux exigences de tension et de courant plus faibles.
Bloc d'Alimentation AC 1+1 Remplaçable à Chaud
Bloc d'Alimentation DC 1+1 Remplaçable à Chaud
Modernisez Votre Réseau pour une Largeur de Bande et une Évolutivité Supérieures
La couche d'agrégation et la couche d'accès sont conçues avec des liaisons doubles, ce qui permet d'éliminer les goulets d'étranglement et de créer des réseaux à haut débit tout en obtenant des performances fiables.
Conception de Rebondance
Améliore la Stabilité du Réseau
Liaison Montante 10G
Une Bande Passante Élevée Répond à des Besoins Variés
Conception Hiérarchique
Facilité d'Extension Future
MPLS Aide à Etablir des Connexions Point à Points

MPLS permet aux opérateurs de petite et moyenne taille de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui permet de construire des connexions point à point et de réaliser l'intercommunication entre les réseaux des utilisateurs.

MLAG Assure des Services Ininterrompus

Utilisation du même modèle de commutateurs, fournissant une architecture distribuée et redondante pour des mises à niveau de service ininterrompues, et une isolation des pannes pour un impact minimisé.

Le Protocole PTP (Precision Time Protocol) Permet une Précision de l'Ordre de la Microseconde

PTP TC permet aux commutateurs de calculer efficacement le délai de transmission et d'effectuer une compensation temporelle lors de la transmission des messages, ce qui peut réduire ainsi les erreurs temporelles et améliorer la précision de la synchronisation. (Need MA License)

VXLAN Permet une Transmission de Données Illimitée

La technologie VXLAN construit un réseau virtuel de couche 2 et crée des tunnels virtuels sur des réseaux IP, ce qui permet une migration des données interrégionales et inter-centres de données et une allocation flexible des ressources. (Besoin de MA

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation