Le mini convertisseur de média Gigabit Ethernet autonome offre une conversion de média rentable et d'entrée de gamme entre les ports 1x10/100/1000Base-TX et les ports 100/1000Base-FX, et étend la distance de la fibre jusqu'à 20KM. Avec sa configuration fixée, les déploiements sont simplement plug-and-play, et avec sa petite taille, il est idéal pour les endroits où l'espace est limité.Nous fournissons également des châssis de convertisseur de média, le châssis de montage en rack de convertisseur de média de hauteur 1U à 12 emplacements, spécialement conçu pour accueillir des mini-convertisseurs de média basés sur des châssis.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Mini Convertisseur de Média Gigabit Ethernet non Géré 1x 10/100/1000Base-T RJ45 vers 1x 100/1000Base-X Single Mode SC 1550/1310nm 20km, Prise Européenne standard
Mini Convertisseur de Média Gigabit Ethernet 1x 10/100/1000Base-T RJ45 vers 1x 100/1000Base-X Monomode SC 1550/1310nm 20km
1x 1000Base-X SC
Fibre optique-100Mbps/1000Mbps pour full duplex
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
1x 100/1000Base-X Single Mode SC port et 1x 10/100/1000Base-T RJ45 port étendre la distance de communication avec des performances élevées de transmission de données.
Mini Convertisseur de Média Gigabit Ethernet 1x 10/100/1000Base-T RJ45 vers 1x 100/1000Base-X Monomode SC 1550/1310nm 20km
Le mini convertisseur de média Gigabit Ethernet autonome offre une conversion de média rentable et d'entrée de gamme entre les ports 1x10/100/1000Base-TX et les ports 100/1000Base-FX, et étend la distance de la fibre jusqu'à 20KM. Avec sa configuration fixée, les déploiements sont simplement plug-and-play, et avec sa petite taille, il est idéal pour les endroits où l'espace est limité.Nous fournissons également des châssis de convertisseur de média, le châssis de montage en rack de convertisseur de média de hauteur 1U à 12 emplacements, spécialement conçu pour accueillir des mini-convertisseurs de média basés sur des châssis.
1x 1000Base-X SC
Fibre optique-100Mbps/1000Mbps pour full duplex
1x 100/1000Base-X Single Mode SC port et 1x 10/100/1000Base-T RJ45 port étendre la distance de communication avec des performances élevées de transmission de données.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
49,00 € HT
58,80 € TTC