La plaque d'obturation pour prise Keystone de FS est un moyen simple de masquer les ouvertures inutilisées d'une plaque murale Keystone Jack pour une installation d'aspect professionnel. Ces inserts keystone sont compatibles avec les plastrons dotés d'ouvertures keystone de taille standard, y compris l'insert keystone pour cadre de plastron de 1 à 6 ports. Ces plaques d'obturation keystone de qualité commerciale sont conçues pour une utilisation fréquente et pour durer. Ils sont réutilisables et peuvent être facilement déconnectés et déplacés lors d'une rénovation ou d'un réaménagement.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Plaque d'Obturation pour Plaque Frontale, Sans Outil, Noir, 20Pcs/Paquet
Plaque d'Obturation pour Plaque Frontale, Sans Outil, Noir, 20Pcs/Paquet
Caractéristiques
S'enclenche facilement dans les panneaux de connexion et les plaques murales compatibles, et protège les ports inutilisés de la poussière.
Plaque d'Obturation pour Plaque Frontale, Sans Outil, Noir, 20Pcs/Paquet
La plaque d'obturation pour prise Keystone de FS est un moyen simple de masquer les ouvertures inutilisées d'une plaque murale Keystone Jack pour une installation d'aspect professionnel. Ces inserts keystone sont compatibles avec les plastrons dotés d'ouvertures keystone de taille standard, y compris l'insert keystone pour cadre de plastron de 1 à 6 ports. Ces plaques d'obturation keystone de qualité commerciale sont conçues pour une utilisation fréquente et pour durer. Ils sont réutilisables et peuvent être facilement déconnectés et déplacés lors d'une rénovation ou d'un réaménagement.
S'enclenche facilement dans les panneaux de connexion et les plaques murales compatibles, et protège les ports inutilisés de la poussière.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
5,00 € HT
6,00 € TTC