Le module 400GBASE-SR4.2, connecteur MTP/MPO-12, jusqu’à 150 m sur fibre multimode OM5 parallèle. Il est conforme au protocole IEEE 802.3 et à la norme 400GAUI-8/PAM4.
La surveillance de diagnostic numérique (DDM) intégrée permet d’accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient aux applications d’interconnexion Ethernet 400G et de centre de données. Et il peut prendre en charge 4× 100G-SR1.2.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module Optique QSFP-DD 400GBASE-SR4.2 PAM4 MPO-12 MMF DOM 850nm 100m pour Switchs de FS, Support 4 × 100G-SR1.2
#199409
#199409
1.533,60 € TTC
FS P/N: QDD-SR4.2-400G
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Transceiver Models :
Précommande, Expédié avant 10 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Module Optique QSFP-DD 400GBASE-SR4.2 PAM4 850nm 100m DOM(MMF, 850nm, 100m, MPO, DOM)
Spécifications
Part Number
QDD-SR4.2-400G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Max.
425Gbps
Longueur d'Onde
850nm,910nm
Distance de Transfert Max.
70m@OM3/150m@OM5
Connecteur
MTP/MPO-12
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL 850nm
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-6.5dBm~4dBm
Puissance de Récepteur
-8.5dBm~4dBm
Budget de Puissancedget
2dB
Modulation
8x 53.125Gb/s PAM4
Consommation d'Énergie
≤ 12W
Rapport d'Extinction
3dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX et RX
FEC Intégré
NO
Taille du Noyau
OM3
50/125µm,OM4
50/125µm
Technologie de l'Emballage
COB
Garantie
5 Ans
Protocoles
IEEE 802.3,QSFP-DD MSA
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Les Meilleures Performances et la Meilleure Qualité pour le 400G
Intégrant la puce DSP Inphi, l'émetteur-récepteur QSFP-DD offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 400G.
Inphi DSP Chip
Transmission Stable
≤ 12W
Faible Consommation d'Énergie
400Gbps
Grande Bande Passante
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss &
CRC
TDECQ Test
1.68db
Bit Error Rate Test
BER 2.4E-4
Temperature Test
0~70°C
Une Connectivité Transparente pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Longueur d'Onde Centrale | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | Duplex LC |
Distance de Transfert Max. | 70m/150m@MMF | 70m/100m@MMF | 500m@SMF | 2km@SMF |
Modulation | 8x 53.125G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP |
Consommation d'Énergie | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Type de Transmetteur | VCSEL | VCSEL | DFB | CWDM EML |
Technologie de l'Emballage | COB | COB | COB | COB |
Protocoles | QSFP-DD MSA, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Application | Centre de Données 400G vers 4x 100G Breakout | Centre de Données 400G vers 8x 50G Breakout | Centre de Données 800G vers 2x 400G Breakout 400G to 4x 100G Breakout | Centre de Données |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation