Le module 400GBASE-SR4.2, connecteur MTP/MPO-12, jusqu’à 150 m sur fibre multimode OM5 parallèle. Il est conforme au protocole IEEE 802.3 et à la norme 400GAUI-8/PAM4.
La surveillance de diagnostic numérique (DDM) intégrée permet d’accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient aux applications d’interconnexion Ethernet 400G et de centre de données. Et il peut prendre en charge 4× 100G-SR1.2.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module Optique QSFP-DD 400GBASE-SR4.2 PAM4 MPO-12 MMF DOM 850nm 100m, Support 4 × 100G-SR1.2
Générique Compatible Module Optique QSFP-DD 400GBASE-SR4.2 PAM4 850nm 100m DOM(MMF, 850nm, 100m, MPO, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Longueur d'Onde Centrale | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | Duplex LC |
Distance de Transfert Max. | 70m/150m@MMF | 70m/100m@MMF | 500m@SMF | 2km@SMF |
Modulation | 8x 53.125G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP |
Consommation d'Énergie | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Type de Transmetteur | VCSEL | VCSEL | DFB | CWDM EML |
Technologie de l'Emballage | COB | COB | COB | COB |
Protocoles | QSFP-DD MSA, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Application | Centre de Données 400G vers 4x 100G Breakout | Centre de Données 400G vers 8x 50G Breakout | Centre de Données 800G vers 2x 400G Breakout 400G to 4x 100G Breakout | Centre de Données |
Générique Compatible Module Optique QSFP-DD 400GBASE-SR4.2 PAM4 850nm 100m DOM(MMF, 850nm, 100m, MPO, DOM)
Le module 400GBASE-SR4.2, connecteur MTP/MPO-12, jusqu’à 150 m sur fibre multimode OM5 parallèle. Il est conforme au protocole IEEE 802.3 et à la norme 400GAUI-8/PAM4.
La surveillance de diagnostic numérique (DDM) intégrée permet d’accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient aux applications d’interconnexion Ethernet 400G et de centre de données. Et il peut prendre en charge 4× 100G-SR1.2.
Centre de Test
Centre de Test
Longueur d'Onde Centrale | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | Duplex LC |
Distance de Transfert Max. | 70m/150m@MMF | 70m/100m@MMF | 500m@SMF | 2km@SMF |
Modulation | 8x 53.125G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP |
Consommation d'Énergie | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Type de Transmetteur | VCSEL | VCSEL | DFB | CWDM EML |
Technologie de l'Emballage | COB | COB | COB | COB |
Protocoles | QSFP-DD MSA, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Application | Centre de Données 400G vers 4x 100G Breakout | Centre de Données 400G vers 8x 50G Breakout | Centre de Données 800G vers 2x 400G Breakout 400G to 4x 100G Breakout | Centre de Données |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.533,60 € TTC