L'émetteur-récepteur QSFP-DD Compatible Cisco QDD-2X100-SR4-S prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 100 m sur fibre multimode (MMF) via des connecteurs MTP/MPO-24.
Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes IEEE 802.3bm et QSFP-DD MSA. Le système de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient aux Connexions Ethernet 2 × 100GBASE-SR4, aux Centres de Données et aux Switch&Routeurs.
Note : Le Numéro de Référence FS est passé de QSFPDD-2SR4-200G à QDD-SR4-2x100G, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.