FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne CMV-SD1U1.6W.
Cette image concerne CMV-SD1U1.6W.
Cette image concerne CMV-SD1U1.6W.
Cette image concerne CMV-SD1U1.6W.
Cette image concerne CMV-SD1U1.6W.
Cette image concerne CMV-SD1U1.6W.
Cette image concerne CMV-SD1U1.6W.
Cette image concerne CMV-SD1U1.6W.
Cette image concerne CMV-SD1U1.6W.
Cette image concerne CMV-SD1U1.6W.
Cette image concerne CMV-SD1U1.6W.
Cette image concerne CMV-SD1U1.6W.

Gestionnaire de Câbles Vertical 1U 1.6" à Anneau en D Unique avec Vis et Écrous de Modèle M6, 10 Pièces/Paquet

#192608
#192608

Métal 3.15" Profondeur Rack/Armoire EIA

33,60 € TTC
FS P/N: CMV-SD1U1.6W
161 Vendus
0 Commentaire
0 Question
39 en Transit, Recevez-le avant 25 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

1.6'' Anneau de Gestion des Câbles Vertical Simple 1.6'' avec Vis et Écrous M6

Les anneaux verticaux de gestion des câbles de 1.6'' pouce constituent une solution économique qui vous permet d'organiser et d'acheminer proprement et efficacement les faisceaux de câbles le long des racks et des murs. Offrant une décharge de traction aux câbles attachés, plusieurs anneaux verticaux peuvent être fixés à votre rack là où vous en avez besoin pour une solution polyvalente de gestion des câbles sans limitation de hauteur.

Spécifications
Nombre d'Espaces de Rangement
1U
Style
Anneau en D
Orientation
Vertical
Type de Produit
Unilatéral
Matériau
Métal (Fer Galvanisé)
Capacité du Câble (Valeur Théorique)
60pcs (Cat6 24AWG)
Dimensions (H x L x P)
1.7" x 1.6" x 3.1" (44 x 40 x 80mm)
Poids
0.18lbs (0.08kg)
Installation
Racks et Armoires Standard
Accessoires Inclus
Vis M6*15mm x 2 et Écrou M6 x 2
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Anneau Métallique en D pour la Gestion Verticale des Câbles

L'anneau en D vertical peut être utilisé pour fixer des vis et des écrous M6 au mur ou à n'importe quel rack/armoire standard. Il offre un accès ouvert pour faciliter la gestion verticale des câbles.

Bords Arrondis

Conception à bords arrondis pour protéger l'isolation du câble contre les entailles ou l'usure

Contrôle du Rayon de Courbure

Maintient un rayon de courbure approprié pour éliminer les tensions sur le câble

Configurations de Positionnement

Le cadre solide avec une base rectangulaire complète peut supporter de grands faisceaux de câbles

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation