S5850-16T16BS2Q est un switch de routage Ethernet de couche 3 hautes performances avec 16 ports RJ45 10/100/1000BASE-T, 8 ports SFP+ 10 Gbit/s, 8 ports SFP28 25 Gbit/s et 2 ports QSFP+ 40 Gbit/s dans un format compact 1U. Il offre une capacité de commutation de 752Gbit/s et un taux de transfert de 540Mpps. Il est doté d’alimentations redondantes remplaçables à chaud et de ventilateurs axiaux à vitesse variable pour des performances de traitement supérieures.
Avec son ensemble diversifié d’options de déploiement, y compris la structure, la couche 3, ainsi que la colonne vertébrale et la feuille, le switch est idéal pour les réseaux d’entreprise, de centre de données, métropolitains et HCI (infrastructure hyperconvergée) de nouvelle génération.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch Ethernet Gigabit L3 à 16 Ports, 16x RJ45 Gigabit, avec 8x SFP+ 10G, 8x SFP28 25 et 2x QSFP+ 40G, Supporte MLAG, S5850-16T16BS2Q
Switch Ethernet Gigabit L3 à 16 Ports, 16x RJ45 Gigabit, avec 8x SFP+ 10G, 8x SFP28 25 et 2x QSFP+ 40G, S5850-16T16BS2Q
Software Spotlights
Tous les ports prennent en charge MLAG
Prise en charge de la configuration mixte MLAG avec les switchs des séries S3950, S5800, S5850 et S8050
Prise en Charge de LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, Équilibrage de Charge, etc.
Prise en charge de la programmation mixte SP + WDRR
Prise en charge de la classification du trafic en fonction du COS/DSCP
Prise en Charge de PFC, ECN, Data Center TCP
Prise en Charge de VXLAN, NVGRE, GENEVE
Prise en Charge de DCBX, Tunnel GRE
Prise en Charge de SNMP v1, v2 et v3
Prise en Charge de RPC-API pour SDN (Software Defined Network)
Prise en Charge de IPv4/IPv6 ACL
Prise en charge de l'inspection ARP
Prise en charge de la protection des sources IP
Prise en charge de l'authentification RADIUS IEEE802.1X, TACAS+
Prise en charge du Relais/Snooping du Serveur DHCP
Prise en Charge des fonctions CoPP (Control Plane Protect) de liste noire et blanche et de limitation du débit
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Les deux alimentations peuvent être remplacées sans arrêter le système, et les ventilateurs à vitesse variable avec flux d'air avant-arrière ajustent automatiquement la vitesse des ventilateurs pour réduire la consommation d'énergie.
MPLS permet aux opérateurs de petite et moyenne taille de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui permet de construire des connexions point à point et de réaliser l'intercommunication entre les réseaux des utilisateurs.
Utilisation du même modèle de switchs, fournissant une architecture distribuée et redondante pour des mises à niveau de service ininterrompues, et une isolation des pannes pour un impact minimisé.
Grâce à des capacités de sécurité et de stabilité au niveau du réseau telles que SSH, ACL, AAA, etc., il protège contre les menaces réseau pour les entreprises, les campus et le secteur financier.
Vidéos
Switch Ethernet Gigabit L3 à 16 Ports, 16x RJ45 Gigabit, avec 8x SFP+ 10G, 8x SFP28 25 et 2x QSFP+ 40G, S5850-16T16BS2Q
S5850-16T16BS2Q est un switch de routage Ethernet de couche 3 hautes performances avec 16 ports RJ45 10/100/1000BASE-T, 8 ports SFP+ 10 Gbit/s, 8 ports SFP28 25 Gbit/s et 2 ports QSFP+ 40 Gbit/s dans un format compact 1U. Il offre une capacité de commutation de 752Gbit/s et un taux de transfert de 540Mpps. Il est doté d’alimentations redondantes remplaçables à chaud et de ventilateurs axiaux à vitesse variable pour des performances de traitement supérieures.
Avec son ensemble diversifié d’options de déploiement, y compris la structure, la couche 3, ainsi que la colonne vertébrale et la feuille, le switch est idéal pour les réseaux d’entreprise, de centre de données, métropolitains et HCI (infrastructure hyperconvergée) de nouvelle génération.
Software Spotlights
Tous les ports prennent en charge MLAG
Prise en charge de la configuration mixte MLAG avec les switchs des séries S3950, S5800, S5850 et S8050
Prise en Charge de LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, Équilibrage de Charge, etc.
Prise en charge de la programmation mixte SP + WDRR
Prise en charge de la classification du trafic en fonction du COS/DSCP
Prise en Charge de PFC, ECN, Data Center TCP
Prise en Charge de VXLAN, NVGRE, GENEVE
Prise en Charge de DCBX, Tunnel GRE
Prise en Charge de SNMP v1, v2 et v3
Prise en Charge de RPC-API pour SDN (Software Defined Network)
Prise en Charge de IPv4/IPv6 ACL
Prise en charge de l'inspection ARP
Prise en charge de la protection des sources IP
Prise en charge de l'authentification RADIUS IEEE802.1X, TACAS+
Prise en charge du Relais/Snooping du Serveur DHCP
Prise en Charge des fonctions CoPP (Control Plane Protect) de liste noire et blanche et de limitation du débit
Les deux alimentations peuvent être remplacées sans arrêter le système, et les ventilateurs à vitesse variable avec flux d'air avant-arrière ajustent automatiquement la vitesse des ventilateurs pour réduire la consommation d'énergie.
MPLS permet aux opérateurs de petite et moyenne taille de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui permet de construire des connexions point à point et de réaliser l'intercommunication entre les réseaux des utilisateurs.
Utilisation du même modèle de switchs, fournissant une architecture distribuée et redondante pour des mises à niveau de service ininterrompues, et une isolation des pannes pour un impact minimisé.
Grâce à des capacités de sécurité et de stabilité au niveau du réseau telles que SSH, ACL, AAA, etc., il protège contre les menaces réseau pour les entreprises, les campus et le secteur financier.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
2.298,00 € HT
2.757,60 € TTC