Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) Netgear Compatible 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Active Optical Breakout Cable
#191872
#191872
319,20 € TTC
FS P/N: Q28-2Q28AO01
0 Vendu
4 Commentaires
0 Question
Length :
Précommande, Expédié avant 05 juill., 2024
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
Q28-2Q28AO01
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28 vers QSFP28
Débit de Données Max.
100Gbps
Longueur de Câble
1m (3ft)
Type de Câble
OM3
Longueurs d'Onde
850nm
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Type d'Émetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PIN
Consommation d'Énergie
100G:<2.5W
50G:<2W
50G:<2W
Matériaux de Gaine
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX et RX CDR Intégré
Format de Modulation
NRZ
DDM/DOM
Supporté
Gamme de Température Commerciale
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocoles
QSFP28 Electrical MSA, SFF-8636, SFF-8665
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
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
C***i
United Kingdom
08/12/2023
These 100G AOCs have exceeded my expectations in every aspect – from the ease of installation to the impeccable data transfer speeds. They're the perfect solution for anyone looking to future-proof their network with cutting-edge optical technology. Two thumbs up!
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)S***r
Germany
17/10/2023
We order some of your products, mainly AOC cables, for use in our Laboratory. These are working fine, and we like the AOC cables very much for a quick connection: they are easily patched and the compatibility they offer often means no need to look for a specific brand.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)C***f
United States
02/10/2023
I would highly recommend this cable to anyone who is looking for. Price, quality, shipping time, value all good.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation