Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Point d'Accès Intérieur Wi-Fi 6E 802.11ax 7775Mbps Géré dans le Cloud, Itinérance Transparente et Trois Radios MU-MIMO 4 × 4, Gérable via Airware, Contrôleur ou Autonome (Sans Injecteur PoE), AP-N635
#190981
#190981
339,00 € HT
FS P/N: AP-N635406,80 € TTC
FS P/N: AP-N635
89 Vendus
1 Commentaire
10 Questions
Paquet :
1 Paquet
3 Paquets
5 Paquets
109 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
100 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 27 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 3 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources
Spécifications
Interfaces à Fil
1× port Ethernet 100M/1000M/2.5G/5G, 1× SFP 5G, 1× RJ45 10/100/1000Base-T
Puce d'AP
BCM47623
Normes sans Fil
802.11/a/b/g/n/ac/ax
Bande de Fréquences
2.4GHz, 5GHz et 6GHz
Nombre Maximal de Utilisateurs
1536
Taux de Transmission
7775Mbps
Nombre d'Utilisateurs Recommandé
100
Plusieurs SSID
48
Type d'Antenne
Antenne Intelligente Intégrée
MIMO
4×4
Gain de l'Antenne
2.4 GHz: 2× 5.4 dBi
5 GHz: 2× 5.2 dBi
6 GHz: 4× 5.4 dBi
5 GHz: 2× 5.2 dBi
6 GHz: 4× 5.4 dBi
Mode de Fonctionnement
FAT/FIT AP
Rayon de Couverture de Référence
15-20M
Dimensions (H x L x P)
9.06"×9.06"×2.01" (230×230×51mm)
Environnement
Intérieur
Montage
Plafond/Mur
Température de Fonctionnement
-10 ~ 50°C (50 ~ 122°F)
Consommation d'Énergie
40W
Température de Stockage
-40 ~ 70°C (40 ~ 158°F)
Alimentation Électrique
IEEE 802.3bt PoE, DC 54V/1.1A
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Scénario 2
Voir plus
Scénario 1
Voir les produits Scénario 2
Voir les produits Scénario 3
Voir les produits Scénario 4
Voir les produits Scénario 5
Voir les produits Caractéristiques
Wi-Fi 6E, le Wi-Fi le plus Rapide de tous les Temps
Sept canaux super larges de 160 MHz augmentent considérablement la capacité du réseau et réduisent la congestion de la bande passante.
Nouvelle Radio 6 Ghz
Puce Broadcom
Trois Radios 7775 Mbps
Jusqu’à 1536 Utilisateurs
48 SSID
Le Wi-Fi qui Booste les Performances de l'Entreprise
Offre de meilleures performances multi-utilisateurs, une efficacité accrue et des économies d'énergie.
Wi-Fi qui Vous Suit
Grâce à l’itinérance transparente, vos appareils peuvent continuer à se déplacer entre les zones sans interruption du signal.
Une Sécurité de Niveau Entreprise à laquelle Vous Pouvez Faire Confiance
Protège la sécurité du réseau grâce à un cryptage renforcé et à la surveillance des périphériques indésirables.
Détection des Points d'Accès Non Autorisés
DHCP Snooping
Anti-ARP Spoofing
Airware Réseau Basé sur le cloud, un Centre de Contrôle
Vous permet de configurer et gérer 24h/24 et 7j/7 à partir d’un emplacement central pour réduire les coûts et le temps.
Gérez n’Importe quand, n’Importe où
Surveillance Visuelle
Protection de la Vie Privée
Standard de Sans FIl | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Fréquence | Trois Radios | Doubles Radios | Doubles Radios | Doubles Radios | Doubles Radios |
Débit de Données Max. | 7775Mbps | 5375Mbps | 3000Mbps | 2975Mbps | 2400Mbps |
Nombre d'Appareils Clients Max. | 1536 | 1024 | 256 | 1024 | 1024 |
Périphériques Clients Simultanés | 100 | 80 | 64 | 32 | 64 |
Interface Réseau | 1x 100M/1000M/2.5G/5G Ethernet port, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000Base-T RJ45 | 1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45 | 1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP | 1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet | 1x 10/100/1000M RJ45 |
Power-over-Ethernet | 802.3af/at/bt | 802.3af/at/bt | 802.3af | 802.3af/at | 802.3af |
SSIDs | 45 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Gestion | |||||
Indice de Protection IP | IP51 | IP51 | IP41 | IP41 | IP41 |
Recommandé pour | Bureaux de moyennes et grandes entreprises, hôtels, établissements d'enseignement et espaces commerciaux | Bureaux de moyennes et grandes entreprises, établissements d'enseignement et espaces commerciaux | PME, bibliothèques, salles de classe | Hôtels, dortoirs d'étudiants, services hospitaliers et petits bureaux | PME, établissements d'enseignement, cafés, lieux de divertissement |
Environnement | À l'Intérieur | À l'Intérieur | À l'Intérieur | À l'Intérieur | À l'Intérieur |
Montage | Montage au Plafond/Mur | Montage au Plafond/Mur | Montage au Plafond/Mur | Plaque Murale | Montage au Plafond/Mur |
Dimensions | 9.06"x9.06"x2.01" (230×230×51mm) | 8.98"x8.98"x 2.00"(230x230x51mm) | 8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm) | 3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm) | 6.02"x7.59"x1.02" (153x193x26mm) |
Vidéos
Spécifications
Spécifications
Interfaces à Fil
1× port Ethernet 100M/1000M/2.5G/5G, 1× SFP 5G, 1× RJ45 10/100/1000Base-T
Puce d'AP
BCM47623
Normes sans Fil
802.11/a/b/g/n/ac/ax
Bande de Fréquences
2.4GHz, 5GHz et 6GHz
Nombre Maximal de Utilisateurs
1536
Taux de Transmission
7775Mbps
Nombre d'Utilisateurs Recommandé
100
Plusieurs SSID
48
Type d'Antenne
Antenne Intelligente Intégrée
MIMO
4×4
Gain de l'Antenne
2.4 GHz: 2× 5.4 dBi
5 GHz: 2× 5.2 dBi
6 GHz: 4× 5.4 dBi
5 GHz: 2× 5.2 dBi
6 GHz: 4× 5.4 dBi
Mode de Fonctionnement
FAT/FIT AP
Rayon de Couverture de Référence
15-20M
Dimensions (H x L x P)
9.06"×9.06"×2.01" (230×230×51mm)
Environnement
Intérieur
Montage
Plafond/Mur
Température de Fonctionnement
-10 ~ 50°C (50 ~ 122°F)
Consommation d'Énergie
40W
Température de Stockage
-40 ~ 70°C (40 ~ 158°F)
Alimentation Électrique
IEEE 802.3bt PoE, DC 54V/1.1A
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Scénario 2
Voir plus
Scénario 1
Voir les produits Scénario 2
Voir les produits Scénario 3
Voir les produits Scénario 4
Voir les produits Scénario 5
Voir les produits Caractéristiques
Wi-Fi 6E, le Wi-Fi le plus Rapide de tous les Temps
Sept canaux super larges de 160 MHz augmentent considérablement la capacité du réseau et réduisent la congestion de la bande passante.
Nouvelle Radio 6 Ghz
Puce Broadcom
Trois Radios 7775 Mbps
Jusqu’à 1536 Utilisateurs
48 SSID
Le Wi-Fi qui Booste les Performances de l'Entreprise
Offre de meilleures performances multi-utilisateurs, une efficacité accrue et des économies d'énergie.
Wi-Fi qui Vous Suit
Grâce à l’itinérance transparente, vos appareils peuvent continuer à se déplacer entre les zones sans interruption du signal.
Une Sécurité de Niveau Entreprise à laquelle Vous Pouvez Faire Confiance
Protège la sécurité du réseau grâce à un cryptage renforcé et à la surveillance des périphériques indésirables.
Détection des Points d'Accès Non Autorisés
DHCP Snooping
Anti-ARP Spoofing
Airware Réseau Basé sur le cloud, un Centre de Contrôle
Vous permet de configurer et gérer 24h/24 et 7j/7 à partir d’un emplacement central pour réduire les coûts et le temps.
Gérez n’Importe quand, n’Importe où
Surveillance Visuelle
Protection de la Vie Privée
Standard de Sans FIl | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Fréquence | Trois Radios | Doubles Radios | Doubles Radios | Doubles Radios | Doubles Radios |
Débit de Données Max. | 7775Mbps | 5375Mbps | 3000Mbps | 2975Mbps | 2400Mbps |
Nombre d'Appareils Clients Max. | 1536 | 1024 | 256 | 1024 | 1024 |
Périphériques Clients Simultanés | 100 | 80 | 64 | 32 | 64 |
Interface Réseau | 1x 100M/1000M/2.5G/5G Ethernet port, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000Base-T RJ45 | 1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45 | 1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP | 1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet | 1x 10/100/1000M RJ45 |
Power-over-Ethernet | 802.3af/at/bt | 802.3af/at/bt | 802.3af | 802.3af/at | 802.3af |
SSIDs | 45 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Gestion | |||||
Indice de Protection IP | IP51 | IP51 | IP41 | IP41 | IP41 |
Recommandé pour | Bureaux de moyennes et grandes entreprises, hôtels, établissements d'enseignement et espaces commerciaux | Bureaux de moyennes et grandes entreprises, établissements d'enseignement et espaces commerciaux | PME, bibliothèques, salles de classe | Hôtels, dortoirs d'étudiants, services hospitaliers et petits bureaux | PME, établissements d'enseignement, cafés, lieux de divertissement |
Environnement | À l'Intérieur | À l'Intérieur | À l'Intérieur | À l'Intérieur | À l'Intérieur |
Montage | Montage au Plafond/Mur | Montage au Plafond/Mur | Montage au Plafond/Mur | Plaque Murale | Montage au Plafond/Mur |
Dimensions | 9.06"x9.06"x2.01" (230×230×51mm) | 8.98"x8.98"x 2.00"(230x230x51mm) | 8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm) | 3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm) | 6.02"x7.59"x1.02" (153x193x26mm) |
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
339,00 € HT
406,80 € TTC
109 en Entrepôt International