Le plateau d'épissure pour fibre optique pour les boîtiers de montage en rack de la série FHD (FS High Density) a pour fonction de loger et de protéger les épissures de fibre optique, de garantir une gestion correcte des câbles de fibre et un contrôle du rayon de courbure, et de permettre un étiquetage clair et une organisation logique des épissures de fibre optique. Le plateau d'épissure pour fibre optique peut contenir et protéger jusqu'à 36 épissures par fusion. Il est idéal pour les épissures de fibres OS1, OS2, OM1, OM2 et OM3/OM4 sur des pigtails terminés en usine et est parfaitement adapté aux applications où l'épissure par fusion permet de gagner en temps d'installation et en coût de main d'œuvre.
La série FHD Haute Densité est une solution polyvalente disponible en plusieurs tailles (1U/2U/4U) et styles pour la mise en place de connexions backbones, de centres de données et d'applications d'entreprise.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Plateau d'Épissure Optique 36 Fibres pour Tiroir Fibre FHD à Montage en Rack
Plateau d'Épissure Fibre Optique 36 Fusion pour Titoir Fibre Optique FHD en Rack
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Permet un routage des fibres 900µm et des câbles de 1.2m pour assurer une boucle complète de fibres individuelles autour des bobines de mou.
Plateau d'Épissure Fibre Optique 36 Fusion pour Titoir Fibre Optique FHD en Rack
Le plateau d'épissure pour fibre optique pour les boîtiers de montage en rack de la série FHD (FS High Density) a pour fonction de loger et de protéger les épissures de fibre optique, de garantir une gestion correcte des câbles de fibre et un contrôle du rayon de courbure, et de permettre un étiquetage clair et une organisation logique des épissures de fibre optique. Le plateau d'épissure pour fibre optique peut contenir et protéger jusqu'à 36 épissures par fusion. Il est idéal pour les épissures de fibres OS1, OS2, OM1, OM2 et OM3/OM4 sur des pigtails terminés en usine et est parfaitement adapté aux applications où l'épissure par fusion permet de gagner en temps d'installation et en coût de main d'œuvre.
La série FHD Haute Densité est une solution polyvalente disponible en plusieurs tailles (1U/2U/4U) et styles pour la mise en place de connexions backbones, de centres de données et d'applications d'entreprise.
Permet un routage des fibres 900µm et des câbles de 1.2m pour assurer une boucle complète de fibres individuelles autour des bobines de mou.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
19,00 € HT
22,80 € TTC