FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2.5m (8ft) Intel Compatible 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
#187942
#187942
54,00 € TTC
FS P/N: S28-PC025
148 Vendus
92 Commentaires
2 Questions
Longueur :
15 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 28 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Numéro de Référence
S28-PC025
Nom du Fournisseur
FS
Connector Type
SFP28 à SFP28
Débit de Données Max.
25Gbps
Rayon de Courbure Minimum
21.25mm
Fil AWG
30AWG
Longueur de Câble
2.5m (8ft)
Matériaux de Gaine
PVC (OFNR)
Consommation Électrique Typique
≤0.5W
Alimentation Électrique
3.3V
Temperature
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402, Infiniband, EIA 364-1000
Application
Ethernet 25G, Centre de Données, sans Fil 5G
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour une Économie d'Énergie
Le DAC 25G se caractérise par une consommation d'énergie ultra-faible, ce qui permet d'économiser de l'énergie et simplifie le raccordement pour la connectivité à courte distance par rapport à l'utilisation de l'optique.
<0.5W
Faible Consommation d'Énergie
25Gbps
Haut Débit
Câble en Cuivre Passif
Simplifie le Raccordement
Utilisé dans l'Architecture Spine-Leaf, Permet d'Atteindre une Plus Grande Échelle de Réseau
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Le DAC SFP28 25G a passé un système de test élaboré dans le FS Lab, ce qui garantit une compatibilité exceptionnelle et un fonctionnement sans faille.
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
88
2
2
0
0
B***g
Netherlands
20/05/2024
Quick delivery, good quality
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)N***e
France
13/05/2024
Perfect. I verified that the 'Generic' ones are compatible with Mellanox ConnectX-4 LX and ConnectX-6 LX cards, although for the latter I had to disable autoneg and force the port to 25 Gbps on the switch side (not required for the ConnectX-4 cards connected to the exact same switch).
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***a
Switzerland
09/11/2023
Very quick delivery. Thank you so much!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation