Le câbles réseau UTP Cat5e est un câble à paires torsadées non blindées en cuivre toronné, doté d'une fiche modulaire haute performance à chaque extrémité. sans accroc protège les clips de verrouillage des connecteurs RJ45 contre les dommages et les ruptures pendant l'installation.
Il est plus performant que le câble réseau Ethernet Cat5e standard et offre une solution économique pour les applications de centre de données Gigabit Ethernet en intérieur, prenant en charge jusqu'à 1000Mbps et 250MHz sur 100 mètres de câble.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble Réseau Ethernet Cat5e Snagless Non Blindé (UTP) Personnalisé
#187292
#187292
3,44 € TTC
FS P/N: C5EUTPSG
1K Vendus
5 Commentaires
2 Questions
Choisissez la Longueur :
6in (0.15m)
1ft (0.3m)
2ft (0.6m)
3ft (1m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
25ft (7.6m)
m
6in (0.15m)
1ft (0.3m)
2ft (0.6m)
3ft (1m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
25ft (7.6m)
m
Jauge :
Type de Blindage
Cote de Câble :
PVC
Couleur :
Bleu
Précommande, Expédié avant 30 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Câble Réseau Ethernet Cat5e non Blindé (UTP) sans Accroc, 1000Base-T
Specifications
Type de Câble
Cat5e Sans Accroc
Type de Blindage
UnBlindé (U/UTP)
Gaine de Câble
PVC/PVC CMX/PVC CM/PVC CMP/LSZH
Calibre (AWG)
24/26/28
Débit de Données Pris en Charge
10/100/1000Base-T
Fréquence Naximale (Testée)
250MHz
Type de Conducteur
Cuivre Pur Nu Toronné
Connecteurs
RJ45 (Mâle)
Compatibilité PoE
PoE/PoE+/PoE++
Schéma de Câblage
T568B, Droit
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
Centre de Test
Centre de Test
Test de Câble Réseau En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Transmission Stable à 250MHz
La Fréquence Maximale de 250MHz et la Vitesse de Ethemnet 1000-T permettent une transmission de données plus fiable.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Moins de Perte de Signal
Paires Torsadées à 4 Brins
Interférences Électromagnétiques
Code Couleur des Câbles pour une Identification Visuelle Rapide
Produits Personnalisés Adaptés à Vos Besoins
Diverses Options Personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle Strict de la Qualité
Assure des Produits de Haute Qualité Grâce à des Dispositifs de Test.
Support Technique
Bénéficiez de l'assistance d'une équipe d'ingénieurs professionnels.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Pure Copper (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
4
1
0
0
0
h***r
United States
09/10/2023
Excellent product I would buy it again, and recommend it to anyone who's looking for something like this especially for this price.Good product not much to say about it, I would recommend to a friend!
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)S***y
United States
07/10/2023
I agree with the sentiment expressed here. This cable is just like any other, and it behaves similarly. It comes out of the box smoothly and is slick enough to slide through conduit without causing frustration on the job. The fact that it doesn't intentionally kink or tangle like some other cables I've dealt with is a plus. If you're careful, it won't get too tangled, and when it does, it untangles easily. I will certainly purchase it again when I require more cable.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)H***y
United States
02/10/2023
I completely agree with this statement. This product offers outstanding quality and is a fantastic deal for the price. In my situation, I don't require CAT6 or higher; Cat5e is more than sufficient for my present and future requirements, so this perfectly suits my needs.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation