Le support de fixation sur poteau CA-R004 est conçu pour installer un certain nombre de caméras IP FS sur un poteau. Ce support est de construction robuste et résiste aux intempéries. Il permet une installation plus facile pour des endroits difficiles d'accès.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Support de Montage sur Poteau pour Caméras Bullet, CA-R004
#187288
#187288
9,48 € TTC
FS P/N: CA-R004
9 Vendus
0 Commentaire
0 Question
8 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Support de Montage sur Poteau pour Caméras Bullet, CA-R004
Spécifications
Application
Extérieur, Installation sur poteau ou rail pour caméra bullet
Dimensions(L × W × H)
99 × 90 × 38mm (3.90” × 3.54” × 1.50”)
Poids
0.2kg (0.44lb)
Matériel
Alliage d'Aluminium, Acier Inoxydable
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Matériau Entièrement en Aluminium, Peinture de Surface par Pulvérisation
Le support est conçu en alliage d'aluminium, épaissi et renforcé, traité avec une peinture anti-oxydation, antirouille, résistant à la corrosion, aux acides et aux alcalis, et a une longue durée de vie.
Compatible avec les Supports de Moniteur pour l'Installation
Plus d'Informations
De multiples trous de fixation permettent d'étendre le support, ainsi que l'installation de l'arceau en acier inoxydable est simple et pratique.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation