Cliquez sur l'image pour l'agrandir
7m (23ft) HPE Aruba Compatible 100G QSFP28 to 4x25G SFP28 Breakout Active Optical Cable
#187051
#187051
253,20 € TTC
FS P/N: Q-4S28AO07
11 Vendus
17 Commentaires
0 Question
Length :
6 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 27 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
17
0
0
0
0
R***e
United States
15/01/2024
Worked out of the box like a charm with my 25G Intel XXV710 cards and my Mikrotik CRS510 switch. No reprogramming required. Just make sure to disable auto-negotiation on the 100G port and force all four interfaces to 10G or 25G. Be careful not to twist the thin wires as well.
This product is much cheaper than using fiber patch cables.
This product is much cheaper than using fiber patch cables.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***s
Canada
04/10/2023
The signal quality is excellent, and it has significantly improved the speed and reliability of my network.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)P***t
Canada
04/04/2023
despite initial concerns with a breakout cable not performing as needed we implemented these into production and have not looked back, great way to take a 100GB port and make 4 x 25GB quickly.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation