Le switch S5860-48XMG-U vient de la nouvelle gamme de switch multi-GE de notre entreprise. L’existence de 48x 100M/1000M/2.5G/5GBase-T, de 4x 25Gb SFP28 et de 2x 40Gb QSFP+ Uplinks lui permet de répondre à la demande d’accès largement demandé et d’agrégation fortement performante. Il offre des puissances robustes, un service de haute qualité de bout en bout et des fonctions de sécurité abondantes pour la couche d'agrégation des réseaux à grande échelle, la couche centrale des réseaux à petite et moyenne échelle et les centres de données des campus. Cela peut satisfaire aux besoins des réseaux de campus d'entreprise pour la vitesse, la sécurité et l’intelligence.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch Ethernet L3 PoE++ Empilable à 48 Ports, 48 x Ports 5GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 x SFP28 25Gb, avec 2x Liaisons Montantes QSFP+ 40Gb, Puce Broadcom, S5860-48MG-U
Switch Ethernet L3 PoE++ à 48 Ports, 48x 5GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x 25Gb SFP28, avec 2 Uplinks QSFP+ 40Gb, Support Empilage, Puce Broadcom
Software Spotlights
Empilage de 2 unités maximum
Prise en Charge du Protocole de Redondance des Routeurs Virtuels
Prise en charge du redémarrage parfait GR, de la détection du transfert rapide BFD et d'autres mécanismes
Supporte 802.1p, IP ToS, filtrage du trafic, SP, WRR
Supporte la commutation multicouche à double pile et le débit de ligne IPv4/IPv6
Supporte RIP, OSPFv2, IS-ISv4, BGP4, route statique, RIPng, OSPFv3, ISISv6, et BGP4+
Prise en charge des protocoles standard IEEE802.3, permettant une bonne interopérabilité avec des équipement d'autre marques au niveau de la transmission
Supporte l'adresse IPv6, ICMPv6, la découverte du chemin MTU
Supporte des fonctionnalités de multicast IPv4 et IPv6
Supporte le snooping IGMP, IGMP, MLD, PIM, MSDP
Supporte SNMP (géré par Zabbix), RMON, journal et la sauvegarde de la configuration
Détecté par un outil professionnel d'analyse des vulnérabilités (Nessus)
Supporte IPv6 ACLs avec le matériel
Supporte le mécanisme de protection matériel de la CPU
Supporte le snooping DHCP
Supporte le shell sécurisé (SSH) et SNMPv3
Supporte la politique de protection fondamentale de réseau (NFPP)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
La double pile permet l'environnement hybride actuel qui comprend à la fois IPv4 et IPv6, ainsi que la migration future vers IPv6.
Il classifie le trafic de données envoyé au CPU, procède à son traitement en fonction de la priorité de la file d'attente et limite le débit de la bande passante selon les besoins, protégeant ainsi l'unité centrale contre tout trafic non autorisé.
Ports RJ45 | 48x 100M/1000M/2.5G/5G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | — |
Ports SFP+ | — | — | — | 4x 10G SFP+ | 48x 10G SFP+ |
Ports 25G | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | — |
Ports 40G/100G | 4x 40G QSFP+ | 4x 40G QSFP+ | — | — | 8x 100G QSFP28 |
Couche de Gestion | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
Empilage | |||||
1+1 Alimentations Remplaçables à chaud | — | ||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping, LACP | |||||
Routage Statique, RIP, OSPF, IPv6 Supporte | |||||
PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | — |
Vidéos
Switch Ethernet L3 PoE++ à 48 Ports, 48x 5GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x 25Gb SFP28, avec 2 Uplinks QSFP+ 40Gb, Support Empilage, Puce Broadcom
Le switch S5860-48XMG-U vient de la nouvelle gamme de switch multi-GE de notre entreprise. L’existence de 48x 100M/1000M/2.5G/5GBase-T, de 4x 25Gb SFP28 et de 2x 40Gb QSFP+ Uplinks lui permet de répondre à la demande d’accès largement demandé et d’agrégation fortement performante. Il offre des puissances robustes, un service de haute qualité de bout en bout et des fonctions de sécurité abondantes pour la couche d'agrégation des réseaux à grande échelle, la couche centrale des réseaux à petite et moyenne échelle et les centres de données des campus. Cela peut satisfaire aux besoins des réseaux de campus d'entreprise pour la vitesse, la sécurité et l’intelligence.
Software Spotlights
Empilage de 2 unités maximum
Prise en Charge du Protocole de Redondance des Routeurs Virtuels
Prise en charge du redémarrage parfait GR, de la détection du transfert rapide BFD et d'autres mécanismes
Supporte 802.1p, IP ToS, filtrage du trafic, SP, WRR
Supporte la commutation multicouche à double pile et le débit de ligne IPv4/IPv6
Supporte RIP, OSPFv2, IS-ISv4, BGP4, route statique, RIPng, OSPFv3, ISISv6, et BGP4+
Prise en charge des protocoles standard IEEE802.3, permettant une bonne interopérabilité avec des équipement d'autre marques au niveau de la transmission
Supporte l'adresse IPv6, ICMPv6, la découverte du chemin MTU
Supporte des fonctionnalités de multicast IPv4 et IPv6
Supporte le snooping IGMP, IGMP, MLD, PIM, MSDP
Supporte SNMP (géré par Zabbix), RMON, journal et la sauvegarde de la configuration
Détecté par un outil professionnel d'analyse des vulnérabilités (Nessus)
Supporte IPv6 ACLs avec le matériel
Supporte le mécanisme de protection matériel de la CPU
Supporte le snooping DHCP
Supporte le shell sécurisé (SSH) et SNMPv3
Supporte la politique de protection fondamentale de réseau (NFPP)
La double pile permet l'environnement hybride actuel qui comprend à la fois IPv4 et IPv6, ainsi que la migration future vers IPv6.
Il classifie le trafic de données envoyé au CPU, procède à son traitement en fonction de la priorité de la file d'attente et limite le débit de la bande passante selon les besoins, protégeant ainsi l'unité centrale contre tout trafic non autorisé.
Ports RJ45 | 48x 100M/1000M/2.5G/5G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | — |
Ports SFP+ | — | — | — | 4x 10G SFP+ | 48x 10G SFP+ |
Ports 25G | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | — |
Ports 40G/100G | 4x 40G QSFP+ | 4x 40G QSFP+ | — | — | 8x 100G QSFP28 |
Couche de Gestion | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
Empilage | |||||
1+1 Alimentations Remplaçables à chaud | — | ||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping, LACP | |||||
Routage Statique, RIP, OSPF, IPv6 Supporte | |||||
PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | — |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
4.426,00 € HT
5.311,20 € TTC