FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .

50-620m Enrouleur de Câble à Fibre Optique Industriel Portable et Déployable sur le Terrain

#185817
#185817

ABS/PC 292x392x241mm

199,00 € HT
FS P/N: PCD310
238,80 € TTC
FS P/N: PCD310
20 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 04 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Enrouleur de Câble à Fibre Optique Industriel Portable et Déployable sur le Terrain, 50-620m

Cet enrouleur de câble à fibre optique est fabriqué en ABS et en PC, il est idéal pour les applications de télécommunication, radiodiffusion et audio professionnel. Pour cavaliers industriels, câbles réseau, câbles audio et vidéo, il permet également de réaliser d'importantes économies grâce à l'intégration directe des câbles dans le boîtier de l'enrouleur. Grâce à une variété d'options et de configurations d'assemblage de câbles, il offre une grande flexibilité pour répondre aux exigences spécifiques de chaque application, y compris un stockage efficace, un déploiement rapide et une facilité d'utilisation.

Spécifications
Nom du Produit
Enrouleur de Câble Portatif
Numéro d'Article
PCD310
Diamètre Extérieur du Disque Principal
312mm (12.28'')
Diamètre de l'Arbre
176mm (6.93'')
Largeur du Disque
123mm (4.84'')
Dimensions (L x W x H)
292 x 392 x 241mm
(11.50'' x 15.43'' x 9.49'')
Poids Net
≤ 3KG
Poids Brut
≤ 7KG
Diamètre de Câble
3.0mm
4.0mm
5.0mm
6.0mm
7.0mm
8.0mm
9.0mm
10.0mm
Capacité
620m
280m
226m
150m
110m
80m
70m
50m
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Design Compact et Facile à Transporter
La poignée Facile à saisir et le design ergonomique de la manivelle latérale permettent un transport facile et un stockage compact.
Poignée facile à saisir
Pour un câblage bien ordonné
Pour maintenir les extrémités du câble en place
Enroulez rapidement dans le cordon
Restez ferme lorsque vous utilisez des cordons
Enrouleur de Câble pour Éviter l'Enchevêtrement des Câbles

Cet enrouleur de câble avec languette de serrage et encoche pour câble permet d'organiser le câblage et de le préparer pour les opérations, fini les nœuds et les enchevêtrements de câbles de rallonge.

Conçu pour la Distribution et Récupération en Environnement Difficile
Les matériaux ABS et PC confèrent à l'enrouleur de câble une grande résistance et robustesse dans les environnements les plus difficiles.
Construction d’Infrastructures
Réparation d’Urgence
Divertissement Médiatique
Usage Familial
Spécifications

Enrouleur de Câble à Fibre Optique Industriel Portable et Déployable sur le Terrain, 50-620m

Cet enrouleur de câble à fibre optique est fabriqué en ABS et en PC, il est idéal pour les applications de télécommunication, radiodiffusion et audio professionnel. Pour cavaliers industriels, câbles réseau, câbles audio et vidéo, il permet également de réaliser d'importantes économies grâce à l'intégration directe des câbles dans le boîtier de l'enrouleur. Grâce à une variété d'options et de configurations d'assemblage de câbles, il offre une grande flexibilité pour répondre aux exigences spécifiques de chaque application, y compris un stockage efficace, un déploiement rapide et une facilité d'utilisation.

Spécifications
Nom du Produit
Enrouleur de Câble Portatif
Numéro d'Article
PCD310
Diamètre Extérieur du Disque Principal
312mm (12.28'')
Diamètre de l'Arbre
176mm (6.93'')
Largeur du Disque
123mm (4.84'')
Dimensions (L x W x H)
292 x 392 x 241mm
(11.50'' x 15.43'' x 9.49'')
Poids Net
≤ 3KG
Poids Brut
≤ 7KG
Diamètre de Câble
3.0mm
4.0mm
5.0mm
6.0mm
7.0mm
8.0mm
9.0mm
10.0mm
Capacité
620m
280m
226m
150m
110m
80m
70m
50m
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Design Compact et Facile à Transporter
La poignée Facile à saisir et le design ergonomique de la manivelle latérale permettent un transport facile et un stockage compact.
Poignée facile à saisir
Pour un câblage bien ordonné
Pour maintenir les extrémités du câble en place
Enroulez rapidement dans le cordon
Restez ferme lorsque vous utilisez des cordons
Enrouleur de Câble pour Éviter l'Enchevêtrement des Câbles

Cet enrouleur de câble avec languette de serrage et encoche pour câble permet d'organiser le câblage et de le préparer pour les opérations, fini les nœuds et les enchevêtrements de câbles de rallonge.

Conçu pour la Distribution et Récupération en Environnement Difficile
Les matériaux ABS et PC confèrent à l'enrouleur de câble une grande résistance et robustesse dans les environnements les plus difficiles.
Construction d’Infrastructures
Réparation d’Urgence
Divertissement Médiatique
Usage Familial

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

199,00 € HT

238,80 € TTC

Disponible pour les commandes en attente